Télécharger l'image en grand format

Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton Ø85mm

Batibox béton, une boîte pour point de centre dans dalle béton

6,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte pieuvre Ø85mm Batibox béton pour point de centre
  • Peut recevoir les couvercles DCL
  • Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
  • Utilisable seule dans dalle béton - Montage en pré-dalle 60mm
  • Dans prédalle, clipsable sur boîte manchon Ø100mm manchon ou directement sur manchon prédalle de Type-A et Type-C

Les + installation

Emplacement pour montage du stick d'arrimage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans béton
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060895532

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.197 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit