Douille culot E27 à chemise filetée métallique avec 2 bagues et borne de terre 4A 150W
- Ref. 0 911 32
- LEGRAND
Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique
20,37 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Douille culot E27 à chemise filetée métallique
- 4A - 150W - Avec 2 bagues et borne de terre - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation - A usage domestique
- 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
- Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
- Conforme à la norme NF EN 60238
Les + installation
Connexion sur borne à vis
Les + utilisation
Livrée sous blister avec Gencod
Recommandations / restrictions d’usages
- Intensité (A) maximum pour utilisation en tension < 50V - Puissance (W) maximum pour utilisation en 250V
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.800 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE13381AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Douille à vis
- Matériau Laiton
- Couleur Laiton
- Profondeur 56mm
- Douille E27
- Avec insertion de starter Non
- Type de fixation Fixation à vis
- Filetage de raccord Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Hauteur 60mm
- EAN/Gencode 3245060911324
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main