REF. 4 068 65
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 6kA - courbe C - 1M

Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 6kA - courbe C - 1M

Tarif unitaire hors taxe    30,90 €*
Emballage (nombre d' unité)    1
Volume (dm3)    0,20
Poids (g)    117,00
Caractéristiques générales
Uni + Neutre 230 V~
Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA
  • Le disjoncteur Ph+N DX³ 4500 - 6 kA répond au besoin de coupure jusqu'à 6 kA selon la norme EN 60947-2 si l'association avec un disjoncteur amont n'est pas admise. Lorsque l'association est admise, la gamme DNX³ 4500 répond à ce besoin
  • Conformes à la norme NF EN 60898-1
  • Pouvoir de coupure :
    • 4500 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
    • 6 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
  • Reçoivent les auxiliaires
  • N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables
  • 2 types de connexion :
    • vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
    • auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
Caractéristiques du produit
Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
  • Vis/vis
  • In : 6 A
  • Nbre de modules : 1
  • En savoir plus
  • Normes & réglements
  • Logiciels
  • Services associés
  • Pièces détachées
  • Pages catalogue France 2013 & Annexes
  • page commerciale (p.97)
  • page technique (p.89)
  • page technique (p.118)
  • page technique (p.120)
  • page technique (p.122)
  • Performances des disjoncteurs DX³ en courant continu
  • Guides métier / Guides & fiches techniques
  • fiche n° F01292FR/01
  • Reportage chantier
  • Crédit Agricole : la modularité, un bon placement
  • Le cinéma Pathé de Chambéry
  • Documents & argumentaires commerciaux
  • Passez à la Puissance 3
  • Agréments et marque de qualité
  • NF - 577675
  • PEP - Profil environnemental produit
  • profil n° 8 E0003J-FR
  • Logiciels
  • Logiciel "Je chiffre et je vends"
  • Logiciel XL PRO³ 400
  • Logiciel Chantier Chrono
  • Logiciel XL PRO³ CALCUL
  • Service relations PRO
  • Cette référence ne dispose pas de pièce détachée
  • > 406861 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 1A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406862 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406863 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 3A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406864 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406867 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406869 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406870 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406871 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406872 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406873 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406875 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 1A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406876 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 2A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406877 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 3A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406878 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406879 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 6A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406881 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406883 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406884 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 20A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406885 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 25A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406886 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 32A - 6kA - courbe C - départ
  • > 406887 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - départ
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2013

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
  • Protection
    • Coupure, protection
      • Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
      • Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés
      • Disjoncteurs de branchement et appareils de protection modulaires
      • Parafoudres, coupe-circuits et cartouches
      • Interrupteurs-sectionneurs
      • Coupe-circuit SP, cartouches industrielles
      • Installations photovoltaïques
    • Mesure, compensation, commande
      • Supervision et appareils de mesure
      • Compensation de l'énergie réactive
      • Interrupteurs, commande et programmation et mesure
      • Alimentation, chauffage et variateurs
    • Répartition, coffrets et armoires de distribution
      • Répartition standard optimisée et IS
      • Programme DRIVIA™ (coffrets, GTL systèmes saillie et encastré, réseaux multimédia)
      • Ancien Programme Ekinoxe
      • Cache-bornes et coffrets modulaires encastrés
      • Plexo³
      • Tableautins et coffrets DTU
      • XL³ 125 - XL³ 160 ''prêt à l'emploi''
      • XL³ 400 ''équipables''
      • XL³ 800 ''équipables''
      • XL³ 4000/6300 ''composables''
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Industrie
    • Coffrets, pupitres et armoires d'équipement
      • Boîtiers
      • Coffrets et pupitres de commande
      • Armoires
      • Gestion thermique
    • Alimentation, commande, signalisation, composants de câblage
      • Transformateurs, alimentations
      • Commandes
      • Connecteurs multipôles Hypra, presse-étoupe et conduits flexibles
      • Connexion
      • Goulottes, embouts et repérage
    • Distribution de l'énergie et prises industrielles
      • Prises et bornes pour véhicules électriques
      • Prises Hypra IP 44
      • Prises Hypra IP 66/67-55
      • Coffrets Hypra
      • Prises P 17
      • Coffrets de prises et de chantier P 17
      • Blocs de sécurité, prises ML
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Résidentiel
    • Solutions domotiques et multimédia pour la maison
      • Multimédia
      • My Home Technologie BUS
      • My Home Technologie Radio
      • Technologie CPL
    • Commande et branchement pour la maison
      • Programme Céliane™
      • Programme Batibox™
      • Niloé™
      • Appareillage saillie
      • Moulures et plinthes pour l’habitat
    • Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
      • Programme Plexo™
      • Programme Soliroc™
      • Boîtes Plexo™
      • Connexion mobile
      • Eclairage
      • Fixation, connexion
  • Tertiaire
    • Solutions pour bureaux et lieux de travail
      • Programme Mosaic applications
      • Programme Mosaic fonctions
      • Distribution des courants
      • Mise à disposition des courants
    • LCS², systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo
      • Câblage structuré cuivre et prises audio/vidéo
      • Câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
      • Systèmes audio/vidéo
      • LCS², baies et coffrets
    • Systèmes de sécurité incendie, alarmes techniques
      • Eclairage de sécurité
      • Détection et alarme incendie type 1, 2a, 2b, 3 et 4, Coupure d’urgence
      • Alarme intrusion
      • Alarmes techniques et signalisation
  • Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
  • Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés
  • Disjoncteurs de branchement et appareils de protection modulaires
  • Parafoudres, coupe-circuits et cartouches
  • Interrupteurs-sectionneurs
  • Coupe-circuit SP, cartouches industrielles
  • Installations photovoltaïques
  • Uni + Neutre 230 V~
  • Tripolaires 400 V~
  • Tétrapolaires 400 V~
Uni + Neutre 230 V~

Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10

  • 406861 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 1A - 6kA - courbe C - départ
  • 406862 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 6kA - courbe C - départ
  • 406863 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 3A - 6kA - courbe C - départ
  • 406864 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - départ
  • 406865 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 6kA - courbe C - départ
  • 406867 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - départ
  • 406869 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - départ
  • 406870 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 6kA - courbe C - départ
  • 406871 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 6kA - courbe C - départ
  • 406872 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32A - 6kA - courbe C - départ
  • 406873 - Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - départ
  • 406875 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 1A - 6kA - courbe C - départ
  • 406876 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 2A - 6kA - courbe C - départ
  • 406877 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 3A - 6kA - courbe C - départ
  • 406878 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - départ
  • 406879 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 6A - 6kA - courbe C - départ
  • 406881 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - départ
  • 406883 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - départ
  • 406884 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 20A - 6kA - courbe C - départ
  • 406885 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 25A - 6kA - courbe C - départ
  • 406886 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 32A - 6kA - courbe C - départ
  • 406887 - Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - départ
Disjoncteurs bipolaires
Disjoncteurs tétrapolaires

Disjoncteurs bipolaires
Disjoncteurs tétrapolaires

Inter-sectionneurs à déclenchement
Inter-sectionneurs

Bipolaires 230 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230 V~
Tétrapolaires 400 V~

Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C

Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C
Uni + Neutre 230 V~ - Courbe B

Uni + Neutre 230 V~

Uni + Neutre 230 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Uni + Neutre 230 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Uni + Neutre 230 V~
Bipolaires 230/400 V~

Tétrapolaires 400 V~

Unipolaires 230/400 V~
Uni + Neutre 230 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Unipolaires 230/400 V~
Uni + Neutre 230 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Unipolaires 230/400 V~
Bipolaires 230/400 V~

Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Unipolaires 230/400 V~
Uni + Neutre 230 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Unipolaires 230/400 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Disjoncteurs courant continu

Unipolaires 230/400 V~
Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~

Bipolaires 230/400 V~
Tripolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~
Tétrapolaires 400 V~ - Comptage
Tétrapolaires 400 V~ - Mesure

Auxiliaires de signalisation CA et SD
Auxiliaires de commande ET, MT et DA
Déclencheur à seuil de tension ''POP''
Commandes motorisées
Réenclencheurs automatiques STOP and GO

Modules de raccordement par peigne produits tête de groupe
Module d'alimentation tétrapolaire
Accessoires

Disjoncteurs tripolaires
Auxiliaires
Accessoires