- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Disjoncteur
- Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 20A - courbe C - 1 module
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 20A - courbe C - 1 module
Ref. 4 076 55
DX³ LEGRANDDX³, disjoncteur modulaire unipolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur DX³ unipolaire 230V~ à 400V~ pouvoir de coupure :- 6000A conforme à la norme NF EN 60891-1- 400V~ pour les installations résidentielles- 10kA conforme à la norme EN 60947-2- 400V~
- Protection des départs: arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Intensité nominale 20A - Courbe C (déclenchement magnétique 7In +/- 20%) - 1 module
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou peigne HX³ traditionnel pour bornes à vis
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Les installation
Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits
Les utilisation
Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (performances des disjoncteurs et des auxiliaires DX³ édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (performances des disjoncteurs DX³ en courant continu édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.549 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.529 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01298FR-06.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
- Nombre de pôles (total) 1
- Nombre de pôles protégés 1
- Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) 6 kA
- Type de tension AC
- Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 10 kA
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Montage encastré Oui
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Degré de pollution 2
- Produits auxiliaires associables Oui
- Largeur en nombre de modules 1
- Classe de protection (IP) IP20
- Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
- Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
- Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
- Antidéflagration Non
- Largeur 17.8 mm
- Hauteur 94.8 mm
- Profondeur 77.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3245064076555
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 20A - courbe C - 1 module
Peigne d'alimentation bipolaire équilibré sur 3 phases HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules
Ref. 4 049 40
Peigne d'alimentation bipolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 56 modules maximum 28 appareils
Ref. 4 049 39
Peigne d'alimentation bipolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules maximum 6 appareils
Ref. 4 049 38
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
Ref. 4 049 37
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Ref. 4 049 26
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube