- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Disjoncteur
- Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
Ref. 4 078 37
DX³ LEGRANDDX³, disjoncteur modulaire tripolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur DX³ tripolaire 400V~ pouvoir de coupure :- 6000A certifié selon la norme NF EN 60898-1- 400V~ pour les installations résidentielles- 10kA testé selon la norme EN 60947-2
- Protection des départs: arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Intensité nominale 10A - Courbe C (déclenchement magnétique 7In +/- 20%) - 3 modules
- Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Les installation
Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits
Les utilisation
Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge
Recommandations / restrictions d’usages
- N'accepte pas les blocs différentiels adaptables
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (performances des disjoncteurs DX³ en courant continu édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (performances des disjoncteurs et des auxiliaires DX³ édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.530 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.549 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01299FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
- Nombre de pôles (total) 3
- Nombre de pôles protégés 3
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Tension assignée (Ue) 400 V
- Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Type de tension AC
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 6 kA
- Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 25 kA
- Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 10 kA
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Montage encastré Oui
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Degré de pollution 2
- Produits auxiliaires associables Oui
- Largeur en nombre de modules 3
- Classe de protection (IP) IP20
- Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
- Section de raccordement cable souple 0.75-10 mm²
- Section de raccordement cable rigide 0.75-16 mm²
- Antidéflagration Non
- Largeur 53.4 mm
- Hauteur 88.9 mm
- Profondeur 77.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Tension nominale (Un) 360-440 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Peigne et câble
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3245064078375
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules
Ref. 4 052 01
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 18 modules
Ref. 4 052 02
Peigne d'alimentation tétrapolaire pour produit à vis HX³ horizontal optimisé - longueur 24 modules
Ref. 4 052 10
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules
Ref. 4 052 00
Vous aimerez aussi
Avec Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe C - pour peigne HX³ optimisé
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube