- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Interrupteur différentiel
- Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 25A typeAC 300mA - 2 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 25A typeAC 300mA - 2 modules
Ref. 4 116 34
DX³ LEGRANDDX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type AC: détecte les défauts à composante alternative
- Protection tête de groupe: arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
- Intensité nominale 25A - Sensibilité 300mA - 2 modules
- Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
Les installation
Permet la répartition optimisée par peigne
Les utilisation
Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge
Recommandations / restrictions d’usages
- L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la même intensité nominale que l’interrupteur différentiel
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.464 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.465 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.548 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01325FR-05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE07500AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 2
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 25 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.3 A
- Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
- Mode de pose Rail DIN
- Type de courant différentiel AC
- Sélectif Non
- Type retardé de courte durée Non
- Résistance de court-circuit (Icw) 10 kA
- Tenue au courant de choc 0.25 kA
- Type de tension AC
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Fréquence 50 Hz
- Produits auxiliaires associables Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
- Degré de pollution 2
- Section de raccordement cable souple 0.75-35 mm²
- Section de raccordement cable rigide 0.75-50 mm²
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Antidéflagration Non
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 98.9 mm
- Profondeur 77.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Peigne et câble
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3245064116343
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Déclaration constructeur
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haut vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 25A typeAC 300mA - 2 modules
Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 3 rangées entraxe 125mm
Ref. 4 050 01
Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 4 rangées entraxe 125mm
Ref. 4 050 02
Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 2 rangées entraxe 125mm
Ref. 4 050 00
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre
Ref. 4 049 37
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Ref. 4 049 26
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube