Télécharger l'image en grand format

Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension commande 24V~ - 1 module

  • Ref. 4 124 10
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, télérupteur modulaire permettant d'allumer et d’éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs

123,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Télérupteur bipolaire 16A 250V~
  • Tension du courant de commande 24V~
  • Type de contact : 2F
  • 1 module - Bornes à vis
  • Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Les + installation

Autorise le passage de peignes de raccordement monophasés et triphasés sans nuire à l’accessibilité des bornes du télérupteur

Les + utilisation

Peut être associé aux auxiliaires et au compensateur

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Mécanique pour contrôleur central
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Tension de commande 1 (Min-Max)
    22-26V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1 (Min-Max)
    50-60Hz
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    70.2mm
  • EAN/Gencode
    3245064124102

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations