Télécharger l'image en grand format

Compensateur en impédance pour télérupteur 230V~ 50Hz et 60Hz - 1 module

  • Ref. 4 124 39
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, compensateur pour télérupteur

49,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compensateur pour en impédance pour télérupteur standard - 230V~ - 50Hz à 60 Hz- - - - Compensateur -
  • 1 module
  • Se connecte aux bornes de la bobine du télérupteur
  • Pour un courant absorbé de :- 3mA à 6mA (exemple : 6 à 11 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 1 compensateur- 6mA à 9mA (exemple : 12 à 17 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 2 compensateurs

Les + utilisation

Permet la commande des télérupteurs standards 230V~ par boutons-poussoirs lumineux

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Contacteurs/relais
  • Fonction
    Actionnement à distance
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    16A
  • EAN/Gencode
    3245064124393

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations