Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical avec réserve de marche
- Ref. 4 127 90
- Lexic
- LEGRAND
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
182,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
- Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes
Les + utilisation
Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292534-09 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 1
- Tension d'alimentation (Min-Max) 230-230V
- Type de tension d'alimentation AC
- Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max) 50-60Hz
- Réserve de marche en heures 100
- Précision par jour 2.5s
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Non
- Programme annuel Non
- Synchronisé avec le secteur Non
- Commandé par quartz Oui
- Temps de commutation minimal canal 1 15min
- Division par tranche de programme 1 15min
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
- Commande manuelle Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 1
- Largeur 17.5mm
- Hauteur 83mm
- Profondeur 60mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-60°C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-4mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) V65HT
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 4g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245064127905
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
1 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
84 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main