Alimentation monophasée redressée filtrée entrée 230V~ et sortie 15V= - 15 W - 1A - 5 modules
- Ref. 4 131 06
- LEGRAND
Alimentation redressée filtrée, permettent d’alimenter les automates programmables et leurs périphériques de même que toute autre utilisation nécessitant une tension continue
450,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation modulaire monophasée 230V + 15V~ redressée filtrée sortie 15V= - 5 modules
- Puissance : 15W - Intensité : 1A
- Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un condensateur de filtrage- d'une protection par CTP intégrée au primaire (CTP : Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou court-circuit, couper l'alimentation et laisser refroidir avant remise en service)- d'un double bornage utilisation
- Capacité des bornes souple :- entrée : 6mm²- sortie : 6mm²
- Classe II après plastronnage - Taux d'ondulation inférieur à 3% - Température ambiante sans déclassement : 60°C - Conforme aux normes EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Les + installation
Adaptée à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Les + utilisation
Pour utilisation nécessitant une tension continue de 15V
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01455FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01455EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d'alimentation AC
- 1ère sortie secondaire pour tension DC (Min-Max) 15-15V
- Courant de sortie max. 1 1A
- Tension de sortie ajustable Non
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max) 215-245V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (Min-Max) 215-245V
- Tension de sortie réglée Oui
- Consommation d'énergie 8.9VA
- Puissance dissipée 15W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort/vis
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural Non
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Montage direct possible Non
- Largeur 89mm
- Hauteur 95mm
- Profondeur 66mm
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245064131063
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main