Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur magnétothermique différentiel DPX³160 pouvoir de coupure 16kA 400V~ - 4P - 80A

  • Ref. 4 200 34
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

2720,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur de puissance DPX³160 à déclencheur magnétothermique avec différentiel
  • Pouvoir de coupure Icu 16kA (400V~) - 4P - In : 80A - Sensiblilté réglable : 0,03A, 0,3A, 1A, 3A - Déclenchement réglable : 0 seconde, 0,3 seconde, 1 seconde, 3 secondes (0 seconde uniquement avec sensibilité 0,03A)
  • Thermique réglable de 0,8In à 1In - Magnétique fixe : 400A de 16A à 40A ou 10In de 63A à 160A
  • Avec différentiel électronique intégré avec affichage LCD - Reçoit les accessoires et les auxiliaires communs DPX³
  • Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Livré avec :- vis de fixation- bornes à cage , raccordement 70mm² maximum en câble souple et jusqu'à 120mm² en câble rigide avec accessoire

Les + utilisation

Disjoncteur de puissance, "boîtier moulé", qui assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    80A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    220-690V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    16kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge (Min-Max)
    64-80A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée (Min-Max)
    800-800A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé (Min-Max)
    800-800A
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Oui
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR 1616
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    1.1g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245064200349

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.7313 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit