Télécharger l'image en grand format

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 6mm² - vert

  • Ref. 0 376 68
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande
  • Section : 6mm²
    - Couleur : vert
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Nombre d'embouts par bande : 25 - Nombre de bandes : 10
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Standard
  • Section nominale
    6mm²
  • Longueur de gaine
    12mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de l'isolant
    Polyamide (PA)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Vert
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Etamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060376680

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations