Télécharger l'image en grand format

Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=

  • Ref. 0 380 98
  • LEGRAND

Appareil de coupure d'urgence, protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé - Adapté pour les locaux nécessitant un IPrenforcé (cuisines industrielles par exemple)

422,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07
  • Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm
    Coloris :
    - boîtier : jaune RAL1018
    - manette : rouge RAL3000
  • Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC)
  • Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 48V= - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
  • Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    48-48V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Jaune
  • Couleur du boîtier/corps
    Jaune
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    3
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    3
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Largeur
    109mm
  • Hauteur
    171mm
  • Profondeur
    72mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-+70°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380984

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.75 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 000 09 Sachet de 10 cames pour maintenance de coffrets à manette pour coupure d'urgence

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.