Legrand e-catalogue e-catalogue 2016

Tarifs hors taxes - Janvier 2015

tarif à la référence

Tarif complet (PDF Tarif Public HT)

Tableau d'alarme incendie de type 4 - 230 V~ - 1 boucle

Tarif unitaire HT 405,00 €*
Emballage (nb d'unités) 1
Volume (dm3) 4,410
Poids (kg) 1,33

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'en Septembre 2016

Caractéristiques produit

Tableaux d'alarme incendie de type 4
Tableau d'alarme 230 V~ - 1 boucle
  • Classe II - IP 32 - IK 07
  • Equipement :
    • un avertisseur émettant le son NF S 32-001 (85 dB à 2 m)
    • un contact auxiliaire NO/NF - 48 V~/= 3 A - 30 V~
    • une boucle de détection pour déclencheurs manuels
    • une sortie diffuseurs sonores ou lumineux permettant l'alimentation de 5 réf. 0 405 80/84/86 ou 2 réf. 0 405 81/85/87/95/96
    • une entrée pour mise au repos du tableau avec télécommande réf. 0 039 00/01 en cas de coupure secteur
    • batterie réf. 0 407 55 assurant une autonomie de 3 jours en veille et 5 mn d'alarme générale
  • Signalisation :
    • présence tension (voyant vert)
    • état de feu (voyant rouge)
    • défaut batterie (voyant jaune)
  • Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Caractéristiques générales

SSI de catégorie D ou E - équipement d'alarme de type 4

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes janvier 2016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.