REF. 0 406 10

Détecteur de fumée usage domestique pour alarmes techniques

Tarif unitaire HT 290,00 €*
Emballage (nombre d' unité) 1
Volume (dm3) 1,52
Poids (g) 188,00

Caractéristiques générales

Alarmes techniques modulaires - centrales et détecteurs
  • Permettent la détection et la signalisation des anomalies ou défauts
  • Fonctionnement sur défaut ou permanent (ouverture ou fermeturemaintenue sur contact)
  • Mémorisation des défauts
  • Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs...
  • Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
  • Peut être utilisée avec les détecteurs techniques et les ronfleurs et sonneries Programme Mosaic

Caractéristiques du produit

Détecteurs techniques
  • Permettent de renvoyer une information d'alarme sous forme de contact sec NF 48 VA ou 24 V= - 1 A - 60 VA sur l'alarme technique (modulaire ou Mosaic) ou sur transmetteur téléphonique réf. 0 432 76
  • Le détecteur réf. 0 406 10 doit être alimenté par une alimentation séparée réf. 0 042 10
  • Peuvent être associés aux centrales réf. 0 042 76/77/78/79
Détecteur de fumée
  • Détecte les fumées blanches (chaufferie, combustion d'un câble, de bois, papier, chiffon...)
  • Alimentation 12 V=
  • Consommation : en veille 4,8 mA, en alarme 20,3 mA
  • Equipé d'un contact NO/NF 1 A 24 V=
  • Encombrement : Ø132 mm, épaisseur 46 mm

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.