REF. 0 429 08

Alimentation monophasée stabilisée secourue filtrée -230 V/24 V= - 280W - 11,6 A

Tarif unitaire HT 5 270,00 €*
Emballage (nombre d' unité) 1
Volume (dm3) 51,48
Poids (kg) 13,62

Caractéristiques générales

Alimentations stabilisées filtrées - secourues
  • Alimentations stabilisées monophasées pour utilisations nécessitant une tension continue stabilisée de 12 V, 24 V ou 48 V secourue par batterie
  • Isolement galvanique 4000 V (entrée/sortie)

Caractéristiques du produit

Monophasées
  • Constituées :
    • d'une batterie d'accumulateurs étanches au nickelcadmium, autonomie : 1 h
    • d'un chargeur avec régulation de courant
    • d'une protection par fusible en entrée, et sur le circuit batterie
    • deux voyants : présence secteur et utilisation
Tension d'entrée : 230 V~ Tension de sortie : 24 V=
  • Puissance : 280 W
  • Intensité : 11,6 A
  • Capacité des bornes câble souple entrée : 4 mm²
  • Capacité des bornes câble souple sortie : 4 mm²

Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques.
Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

SERVICE RELATIONS PRO
08 10 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8h à 18h

Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.