REF. 0 604 77

Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - E27 - diff incolore

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Tarif unitaire HT 107,00 €*
Emballage (nombre d' unité) 1
Volume (dm3) 2,65
Poids (kg) 1,24

Caractéristiques générales

Hublots Legrand - pour lieux publics ou environnements sévères

Caractéristiques du produit

Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I
  • Hublots métal et verre
  • Utilisation en extérieur ou intérieur
  • A usage tertiaire ou industriel
  • Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
  • Pour presse-étoupe ISO 20 (fourni)
  • Température d'utilisation :
    • mini : - 30 °C
    • maxi : + 35 °C
Ovales
  • Pour lampes équivalentes à 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED
  • Avec diffuseur verre incolore
  • Culot E27 (standard européen)

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.