Télécharger l'image en grand format

Grille de protection métallique pour hublots références 060476 et 060477

  • Ref. 0 605 08
  • LEGRAND

Accessoire, pour hublots étanches en environnements sévères

34,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Grille de protection métallique pour hublot étanche ovale pour environnements sévères
  • Permet d'obtenir l'IK07

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour environnements sévères, à usage tertiaire ou industriel, utilisation en extérieur ou intérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Panier de protection
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Acier
  • Longueur
    191mm
  • Largeur
    108mm
  • Hauteur
    72mm
  • EAN/Gencode
    3245060605087

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations