- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Support, boîtier & cadre saillie
- Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
Batibox LEGRANDBatibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Pour 1 poste ou 2 modules - Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
- Garantit la rigidité
- Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
- Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection
Avantages
- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier
Les installation
Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques
Les utilisation
Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
Information sur la gamme
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (plaques et supports édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.762 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (montage et utilisation édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (les essentiels en résidentiel édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.926 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (plaques et supports édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.675 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00440FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
Caractéristiques techniques
- Largeur 74 mm
- Modèle Encastré
- Hauteur 74 mm
- Mode de pose Fixation avec vis
- Profondeur 7.2 mm
- Avec clou Non
- Type de montage des modules d'insertion Frontal
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec boîte d'encastrement Non
- Avec vis Non
- Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Galvanisé/électrogalvanisé
- EAN/Gencode 3245060802516
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
- LGRP-00046-V01.01-FR.pdf
- LGRP-2014-048-V1-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-00644-V02.01-FR.pdf
- LGRP-01024-V01.01-FR.pdf
- LGRP-00700-V01.01-FR.pdf
- LGRP-2014-144-V1-FR.pdf
- LGRP-2015-174-V1-FR.pdf
- LGRP-00701-V01.01-FR.pdf
- LGRP-01612-V01.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-00942-V01.01-FR.pdf
- LGRP-00562-V01.01-FR.pdf
- LGRP-01330-V02.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-00219-V01.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-00218-V01.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-00216-V01.01-FR.pdf
- LGRP-00992-V01.01-FR.pdf
- LGRP-01192-V01.01-FR.pdf
- LGRP-00991-V01.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-01081-V01.01-FR.pdf
- Fiche PEP (en anglais)
- Fiche PEP (en anglais)
- Fiche PEP (en anglais)
- LGRP-2014-179-V1-FR.pdf
Directive RoHS
- Produit hors scope Document de conformité
Réglementation REACH
Environnement et recyclage
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Distributeur de 100 boîtes Ecobatibox profondeur 40mm
Ref. 0 800 12
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
Support à griffes pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou - 2 modules
Ref. 0 802 61
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm
Ref. 0 800 31
Cadre saillie Céliane 1 poste titane
Ref. 0 802 44
Vous aimerez aussi
Avec Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube