Legrand e-catalogue e-catalogue 2016

Tarifs hors taxes - Janvier 2015

tarif à la référence

Tarif complet (PDF Tarif Public HT)

Va-et-vient + poussoir appareillage saillie complet - 6 A - blanc

Tarif unitaire HT 21,80 €*
Emballage (nb d'unités) 10
Volume (dm3) 2,460
Poids (g) 755,00

Caractéristiques produit

Va-et-vient + poussoir
  • Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A

Caractéristiques générales

Appareillage saillie - complet
  • Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
  • Livrés bornes ouvertes
  • Finition blanc RAL 9010

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes janvier 2016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.