Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Borne de raccordement pour disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X

  • Ref. 4 052 07
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

12,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement pour disjoncteurs DNX³ et DX³ Uni+Neutre
  • Section de raccordement : 6mm² à 25mm²
  • IP2X
  • A vis

Les + utilisation

Pour les extensions et repiquage tout en permettant le passage des peignes universels

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Courant nominal
    100A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    2
  • Nombre de sorties
    2
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-4mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    42mm
  • Largeur
    17.5mm
  • Profondeur
    42mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064052078

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

27 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

76 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage