Legrand e-catalogue e-catalogue 2016

Tarifs hors taxes - Janvier 2015

tarif à la référence

Tarif complet (PDF Tarif Public HT)

Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 4A - 6kA - courbe C - 1 mod

Tarif unitaire HT 35,90 €*
Emballage (nb d'unités) 1
Volume (dm3) 0,200
Poids (g) 119,00

Caractéristiques produit

Uni + Neutre 230 V~ - Courbe C
  • Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
  • Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
  • Vis/vis :
  • In : 4 A
  • Nombre de modules : 1

Caractéristiques générales

Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
  • Conformes à la norme NF EN 60898-1
  • Pouvoir de coupure :
    • 4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
    • 6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
  • Reçoivent les auxiliaires
  • 3 types de connexion :
    • auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
    • auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
    • vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Agréments et marque de qualité
PEP - Profil environnemental produit

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes janvier 2016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.