REF. 4 126 31

Inter horaire programmable digital - auto - multifonction -1 sortie 16A - 250V~

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Tarif unitaire HT 205,00 €*
Emballage (nombre d' unité) 1
Volume (dm3) 0,45
Poids (g) 175,00

Caractéristiques générales

Inters horaires programmables - digitaux
  • Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
  • Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie

Caractéristiques du produit

Multifonctions hebdomadaires
  • Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques
  • Menu déroulant, 15 langues au choix
  • 56 programmations possibles
  • Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine
  • Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
  • Programmation minimum 1 s
  • Horloge de grande précision : ± 0,1 s/jour. Réserve de marche de l'horloge : 5 ans
  • Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme réf. 4 128 72
  • Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires
Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
  • 1 sortie 16 A - 250 V~
  • µ cos phi = 1 par 1 contact inverseur
  • Nombre de modules : 2

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.