REF. 4 130 15

Filtre ADSL/répartiteur téléphonique analogique 3 + 1 sortie - 2 modules

Tarif unitaire HT 67,30 €*
Emballage (nombre d' unité) 1
Volume (dm3) 0,37
Poids (g) 96,00

Caractéristiques générales

Réseau multimédia Mixte - prêt à poser et offre à composer pour version manuelle
  • Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100
  • Coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (FTTH ready)
  • Utiliser du câble réf. 0 328 56 pour application Grade 1 ou 2
  • Réseaux mixte : 2 réseaux distincts (TV et informatique/téléphone) sur 2 types de prises
  • Permet de bénéficier du téléphone et du réseau informatique très haut débit sur les prises RJ 45 et de la télévision sur les prises TV/R/SAT
  • Nécessite l'affectation du média (téléphone ou informatique) à chaque prise RJ 45
  • Les composants multimédia se montent sur rail symétrique des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19'' en utilisant le kit rail DIN multiapplication réf. 0 465 46

Caractéristiques du produit

Offre à composer
Equipements pour arrivée et répartition téléphone
  • IP 20 - IK 04
  • Filtre maître/Répartiteur téléphonique
  • 3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison filtre maître/Box opérateur
  • Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales
  • 2 modules DIN

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.