Mes favoris

Innovation, Règlementation Les innovations handicap

Ajouter cette page à mes favoris

 

Localisez votre installateur électricien
"partenaire handicap"

Cliquez sur le département de votre choix pour afficher les coordonnées de votre installateur électricien



 

 
Ain (01)
MDSF
136 rue du carré
01120
dagneux
Tel : 04 78 06 33 08
Port : 06 07 67 45 41
Aisne (02)
SGEH
9 rue de pomme rouge
02100
saint quentin
Tel : 03 23 65 16 12
Port : 06 08 25 28 84
ADP 02
21 rue du Catelet
02300
caumont
Port : 06 99 03 83 40
Allier (03)
Vidrequin Piessat
66 bis avenue de chazeuil
03150
varennes sur allier
Tel : 04 70 45 21 27
Port : 06 07 80 66 14
Alpes de Haute-Provence (04)
BRT électricité
Parc d'activités St Pierre
04510
le chaffaut st jurson
Tel : 04 92 34 71 30
Port : 06 08 43 54 45
Hautes-Alpes (05)
Serre-Chevalier électricité
Centre commercial Prelong
05240
la salle des alpes
Tel : 04 92 20 26 67
Port : 06 08 32 25 25
Alpes-Maritimes (06)
RACHDI ELECTRICITE
321 avenue de Grasse
06400
cannes
Tel : 04 93 39 73 28
Port : 06 15 78 33 29
Ardêche (07)
Mounier électricité
Avenue Jacques Dupin
Z.I. le lac
07000
privas
Tel : 04 75 64 43 24
Port : 06 86 91 40 77
Gabon électricité S.A.
Centre commercial
les Vernades
07260
rosieres
Tel : 04 75 39 11 14
Port : 06 73 26 80 40
MOUNIER ELECTRICITE
av Jacques DUPIN
ZI LE LAC
07000
privas
Tel : 04 75 64 43 24
Port : 06 08 89 62 98
GABON ELECTRICITE SA
CC les Vernades
07260
rosières
Tel : 04 75 39 11 14
Port : 06 73 26 80 40
Ardennes (08)
VAUTHIER
76 rue Gambetta
08400
vouziers
Tel : 03 24 71 82 85
DOMOACCESS
4 bis rue de Nandin
08360
CONDE LES HERPY
Tel : 03 24 38 94 28
Ariège (09)
Denjean
24 chemin latéral
09330
montgaillard
Port : 06 87 24 05 86
Aube (10)
GUINOT François
4 route de Troyes
10300
Mongeux
Tel : 03 25 74 45 81
Port : 06 99 74 45 81
Aude (11)
Société POLY ELEC SUD
Le Noyer
11400
LAURABUC
Tel : 04 68 23 13 80
Port : 06 26 79 03 88
Aveyron (12)
Bonnieux électricité
Route de decazeville
Bel Air
12000
rodez
Tel : 05 65 71 87 85
Port : 06 82 40 02 68
Bouches-du-Rhône (13)
Espace protection
2a, chemin de St Lazare
13500
martigues
Tel : 04 42 42 00 13
Port : 06 19 12 21 77
Génie électrique
29 bd Vauban
13006
Marsaille
Tel : 04 91 48 02 59
Port : 06 25 62 91 08
Calvados (14)
EPEC
4 rue de la haie au blanc
14370
moult
Tel : 02 31 50 04 90
Port : 06 09 34 98 52
Courants et bien être
8 rue de la chaussée
14600
honfleur
Tel : 02 31 89 55 68
Cantal (15)
Anglade
Lieuriac
15260
oradour
Tel : 04 71 23 36 64
Port : 06 85 70 04 18
Charente (16)
Electric Services
Cougoussac
16170
st cybardeaux
Port : 06 80 68 88 28
Charente-Maritime (17)
Ets Roland Perrier
21 rue charles de gaulle
B.P.8
17250
beurlay
Tel : 05 46 95 61 35
Port : 06 84 95 64 31
Cher (18)
Pas d'installateur partenaire
Corrèze (19)
AMD électricité
Riaume
19500
jugeals nazareth
Tel : 05 55 84 71 54
Port : 06 62 45 08 94
ELEC INNOVATION
13 rue de la franconnerie
19400
Argentat
Tel : 05 55 28 39 89
Corse-du-Sud (2A)
Pas d'installateur partenaire
Haute-Corse (2B)
ANTONELLI ELEC
Migliacciaru
20243
prunelli di fiumorbu
Tel : 04 95 56 33 63
Côte-d'Or (21)
Cynerlux
13 b rue d'ahuy
21121
hauteville les dijons
Tel : 08 71 30 18 74
Port : 06 19 15 50 62
Côtes d'Armor (22)
DTS
37 bis rue coquelin
22000
st brieuc
Tel : 02 96 94 56 56
Port : 06 88 77 12 27
Creuse (23)
Martial
9 rue pierre brossolette
23000
gueret
Tel : 05 55 41 72 42
Port : 06 07 02 48 86
Confort et lumiere
116 le Dognon
23300
st maurice la souterraine
Tel : 05 55 63 03 81
Port : 06 72 71 11 19
Roger Raphael
11 le Montilloux
23220
bonnat
Tel : 05 55 41 43 56
Port : 06 50 27 87 54
Dordogne (24)
Septier Philippe
Charpenet haut
24120
terrasson lavilledieu
Tel : 05 53 50 00 33
Port : 06 77 49 27 58
cerise techniques
100, route de bordeaux
24700
montpon- menesterol
Tel : 0553815642
Doubs (25)
CK électricité
4, rue du Trebignon
25220
thise
Tel : 03 81 61 76 18
Port : 06 80 25 19 11
Drôme (26)
Pas d'installateur partenaire
Eure (27)
Cousin Hervé
700 chemin des Hayes
27520
st denis des monts
Tel : 02 32 57 45 17
Eure-et-Loir (28)
bordet benjamin
25 clos aux boeufs
28260
anet
Tel : 02 37 41 66 66
Port : 06 13 53 69 68
Finistère (29)
KENOBER STE
ZA De Kergaben
29710
ploneis
Tel : 02 98 90 66 66
FAUDOT Alan
Kerber
29830
lampaul ploudalmezeau
Tel : 02 98 38 11 64
DURAND Christian
7 chemin de Kerbiguet
29100
Douarnenez
Tel : 02 98 92 86 62
Port : 06 70 51 98 44
Gard (30)
Porte électricité ltd
25, rue de la ciboulette
30132
caissargues
Tel : 04 66 29 66 90
Port : 06 80 25 16 14
MAECO
45b chemin des Rocailles
30400
villeneuve les avignon
Port : 06 16 10 14 77
Haute-Garonne (31)
Delalande électricité
95 rue des arcs St Cyprien
31300
toulouse
Tel : 05 61 42 69 67
SNER
Rroute de Sabonnere
31370
lahage
Tel : 05 34 47 24 35
TDELEC
58 chemin industrie
31390
carbonne
Tel : 05 61 87 16 87
Port : 06 84 06 37 65
Polytech
les Bousquettes
31530
le castera
Tel : 05 61 06 18 94
Port : 06 75 79 11 48
Concept et Realisation
52 route de Fabas
31620
fronton
Tel : 05 61 82 90 93
Port : 06 80 84 19 91
Gers (32)
Lacoste Franck
Mariat
quartier Lasplagne
32290
sabazan
Tel : 05 62 08 26 21
Gironde (33)
ACE SARL
127 rue nationale
33240
St Andre de cubzac
Tel : 08 75 76 68 15
Port : 06 75 49 05 28
Grad'elec
ZA la Riviere
13, rue gustave eiffel
33850
leognan
Tel : 05 56 64 40 77
Port : 06 80 75 23 71
Hérault (34)
3CR CONCEPT
104 av Vauban
34110
frontignan
Tel : 04 67 43 01 02
Port : 06 07 14 14 29
Île-et-Vilaine (35)
Bretagne électricité
4 allée des Peupliers
35310
cintre
Tel : 02 99 64 00 70
Port : 02 99 64 44 00
Indre (36)
ART élec
3 champ de pont
36330
arthon
Tel : 02 54 08 02 49
Port : 06 64 74 59 98
Indre-et-Loire (37)
Dom&tech
34 rue Alcuin
37230
fondettes
Tel : 02 47 49 97 41
Port : 06 16 03 47 81
Isère (38)
E3 Entreprise Equipement Electrique
2 route des clots
38250
villard de lans
Tel : 04 76 53 57 10
Port : 06 86 56 40 65
Jura (39)
Pas d'installateur partenaire
Ain (01)
bache electricité sarl
2 imp. saint exupery
40465
pontonx sur adour
Tel : 05 58 57 94 39
Port : 06 73 34 67 37
Loir-et-Cher (41)
Pas d'installateur partenaire
Loire (42)
ELECTRICITE NICOLAS
17 rue Gustave Flaubert
42300
mably
Tel : 04 77 23 15 37
Port : 06 80 35 86 96
Haute-Loire (43)
Pas d'installateur partenaire
Loire-Atlantique (44)
LB3E
7 rue de la bastille
44000
nantes
Tel : 02 40 36 79 14
Port : 06 98 00 79 14
Paringaux Jean-Michel
ZA Villejames
rue des Guerets
44350
guerande
Tel : 02 40 42 38 42
Port : 06 76 99 98 87
Loiret (45)
Activ'élec
251 rue du Grand Fouquau
45470
trainou
Tel : 02 38 52 91 51
Port : 06 64 91 27 67
Lot (46)
JPELEC
chemin des Grangues
grangues
46090
le montat
Tel : 05 65 20 27 24
Port : 06 83 20 77 17
Lot-et-Garonne (47)
AEC
79 av du Général De Gaulle
47230
lavardac
Tel : 05 53 65 27 83
Port : 06 82 19 09 49
Lozère (48)
Rodier Jean-Louis
3 rue des Carrieres
48000
mende
Tel : 04 66 65 64 85
Port : 06 71 70 59 25
Maine-et-Loire (49)
Jean Paul Coulon
ZA Vernusson Pierre Martine r Joseph Cugnot
49130
STE GEMMES SUR LOIRE
Tel : 02 41 44 34 35
Port : 06 11 30 47 37
Manche (50)
Tabarin et Entzmann Ets
Z. A.
50310
montebourg
Tel : 02 33 41 11 44
Marne (51)
L'élite
2a rue gosset
51100
reims
Tel : 03 26 84 83 48
Port : 06 60 81 42 72
Haute-Marne (52)
Vacher
1 rue du 8 mai
52500
fayl-billot
Tel : 03 25 84 45 62
Port : 06 86 26 43 26
Mayenne (53)
BAHIER PECEM
26 rte de St Denis De Gastines
BP 48
53500
ernee
Tel : 02 43 05 20 30
Port : 06 03 98 59 33
Meurthe-et-Moselle (54)
EURL David Humbert
chemin du Ravel
54110
rosiers saline
Port : 06 60 18 46 94
Armbruster Denis
chemin de la Fontaine Noire
54360
charmois
Tel : O3 83 42 26 61
Port : 06 08 53 67 78
Desprez électricité
6 rue de normandie
54390
frouard
Tel : O3 83 49 69 87
Port : O6 20 64 59 34
Espac'élec
31 avenue de la republique
54800
conflas en jarnisy
Tel : 03 82 20 12 59
Port : 06 82 85 61 72
SKED
40 rue du gal Leclerc
54300
croismare
Tel : 03 83 73 87 19
Port : 06 63 91 48 74
Meuse (55)
tournois
9 rue de Maestricht
55000
bar le duc
Tel : 03 29 79 06 37
Port : 06 81 61 16 71
Morbihan (56)
le Mouellic Didier
7 Bel Air
56600
lanester
Tel : 02 97 81 30 08
Port : 06 84 01 12 75
Moselle (57)
CESITEL
42 rue du vignoble
57070
metz
Tel : 03 87 37 12 89
Port : 06 61 82 78 62
Nièvre (58)
Pas d'installateur partenaire
Nord (59)
BST élec
172 rue Roger Salengro
06 65 56 41 40 ou 03 27 83 90 83
59141
Thun Levêque
Tel : 03 27 83 90 83
Port : 06 65 56 41 40
SAINEE
quai de Panama
BP 1056
59375
dunkerque
Tel : 03 28 66 31 12
Port : 06 09 34 15 49
ATS PRO
24 rue Anatole France
BP 423
59464
lomme
Tel : 03 20 22 07 88
Oise (60)
ABS Protection
ZA les portes de l'oise
Cellule C2 rue Becquerel
60230
chambly
Tel : 01 30 34 54 64
Port : 06 80 64 01 00
STE MENNESSIER
5 rue de la mairie
60190
MONTMARTIN
Tel : 03 44 41 71 57
Orne (61)
Realis
Marlecy
61560
champeaux sur sarthe
Tel : 02 33 83 30 77
Port : 06 12 64 73 10
Pas-de-Calais (62)
DOMOTIX
48 bis rue Roger Salengro
62230
outreau
Tel : 03 21 92 12 97
Puy-de-Dôme (63)
RUSSO
13 rue Maryse Bastie
63800
cournon d'auvergne
Tel : 04 73 39 89 70
Port : 06 14 79 45 22
Pyrénées-Atlantiques (64)
ACEAP
14 rue Michelet
64000
pau
Tel : 05 59 32 50 85
Port : 06 87 39 55 06
VADELEC
7 rue Louis Colas
64600
anglet
Port : 06 03 01 06 98
Hautes-Pyrénées (65)
LS élecc
17 rue du 4 septembre
65000
tarbes
Tel : 05 62 37 76 29
Port : 06 14 13 48 25
Moure
16 avenue Antoine Beguere
65100
lourdes
Tel : 05 62 94 41 69
Port : 06 80 08 47 84
Pyrénées-Orientales (66)
L'ETINCELLE
16 rue des droits de l'homme
66690
st andré
Port : 06 19 61 72 05
ASPRES ELEC
6 rue des aspres
66240
SAINT ESTEVE
Tel : 04 68 59 68 14
Port : 06 07 94 97 98
Bas-Rhin (67)
Burger
Z.A.
67140
andlau
Tel : 03 88 08 93 21
Port : 06 74 49 82 71
Fauthélec
2 rue de Niedersoultzbach
67330
bouxwiller
Tel : 03 88 70 98 43
Port : 06 75 01 62 59
Haut-Rhin (68)
Concept élec
RN66
BP 1
68150
sierentz
Tel : 03 89 83 90 11
Port : 06 09 31 10 30
Rhône (69)
Pas d'installateur partenaire
Haute-Saône (70)
Milleret Damien électricité
route de Marnay
70700
charcenne
Tel : 03 84 32 80 67
Port : 06 74 60 28 89
Saône-et-Loire (71)
Piot ETS
rue de la Carijacques
71960
la roche vineuse
Tel : 03 85 51 61 10
Port : 06 09 46 68 66
Sarthe (72)
Pas d'installateur partenaire
Savoie (73)
Artalle Joel
2210 CD 925
73200
grignon
Tel : 04 79 31 37 58
Port : 06 08 25 47 88
Haute-Savoie (74)
Confort elec
14 rue du Vy ElevÉ
74940
annecy le vieux
Tel : 04 50 27 87 45
Port : 06 23 14 36 19
Paris (75)
DGE
28 rue Chabrol
75010
paris
Tel : 01 49 30 85 79
Port : 06 18 44 75 95
Elec 17
36bis rue Geoffroy D'Abbans
75017
paris
Tel : 01 64 66 75 80
ITC 75
61, rue du Ruisseau
750180
paris 18
Tel : 01 42 58 04 40
Seine-Maritime (76)
EGMI Ste
43, 45 rue Jean Cramoisant
76111
yport
Tel : 02 35 29 67 10
Port : 06 11 67 01 50
Quibel électricité
av Louise Pelletier
76560
saint laurent en caux
Tel : 02 35 96 52 55
Port : 06 07 06 53 65
Seine-et-Marne (77)
VGMS
impasse Bel Air
77000
la rochette
Tel : 01 64 39 52 52
Port : 06 62 44 52 52
Deguergue
12 rue Léon Godin
77590
Chartrettes
Tel : 01 64 52 87 69
Yvelines (78)
Arlaelec
22 rue d'Alesia
78180
montigny le bretonneux
Tel : 01 30 60 04 49
Port : 06 82 09 55 01
Khasalec
37 allee de la Rouvraie
78480
verneuil sur seine
Tel : 01 39 65 87 67
Port : 06 07 61 56 21
Automatic'home
8 rue des Cepages
78730
pont hevrard
Tel : 01 64 90 86 31
Port : 06 82 92 87 20
SGE2I
87 rue martyr de la Résistance
78800
houilles
Tel : 01 39 68 51 36
Port : 06 64 32 87 61
V2L électricité
2 bis rue des jardins
78650
beynes
Port : 06 50 85 85 63
Deux-Sèvres (79)
Claudy Eric
8, rue de Disse
79600
airvault
Tel : 05 49 64 72 67
Port : 06 08 25 29 04
Somme (80)
Cynergie SARL
27,29, rue Sadi Carnot
80250
ailly sur noye
Tel : 03 22 41 09 47
Port : 06 20 74 00 60
Tarn (81)
Martinez électricité
2 rue Bonne Cambe
81000
albi
Tel : 05 63 47 16 51
Port : 06 09 70 57 86
Domelec
9 rue Arago
81600
gaillac
Tel : 05 63 57 49 09
Port : 06 70 19 82 80
Tarn-et-Garonne (82)
Redon Claude
route de Verriers bas
Gandalou nord
82100
castelsarrasin
Tel : 05 63 95 02 98
Port : 06 80 73 98 13
Var (83)
Dodero électricité
19 quai St Pierre
83140
le brusc
Tel : 04 94 34 02 96
Port : 06 18 96 18 01
Vaucluse (84)
MAECO
45b chemin des Rocailles
30400
villeneuve les avignon
Port : 06 16 10 14 77
Vendée (85)
belle Vie Domotique
centre commercial Atlant'vie
85170
belleville sur vie
Tel : 02 51 41 96 55
Port : 06 18 78 73 62
Vienne (86)
Robert
48 avenue Maréchal Leclerc
86100
chatellerault
Tel : 05 49 23 04 11
Port : 06 89 78 95 04
Beaujaneau
1 residence de la croix Cambos
BP 2
86340
nieuil l'espoir
Tel : 05 49 42 65 14
Port : 06 81 48 47 33
Haute-Vienne (87)
Fauconnet
le Mas Gauthier
87220
feytiat
Tel : 05 55 30 85 09
Port : 06 09 79 74 52
AEPC
3 impasse Joseph Roux
87110
Limoges
Port : 06 82 02 37 08
Vosges (88)
SOMOES FRANCOIS
111 route de Rambervillers
88470
St michel sur meurthe
Port : 06 22 13 85 34
Yonne (89)
Jolelec
10 rue Francois Bernier
89140
pont sur yonne
Tel : 03 86 67 16 98
Port : 06 17 67 47 95
Territoire-de-Belfort (90)
Pas d'installateur partenaire
Essonne (91)
tst
ZI de l'Eglantier
17 rue des Cerisiersn°403
91028
evry cedex
Tel : 01 64 97 26 34
Port : 06 14 25 47 24
SME
50 rue Léon Bourgeois
91120
palaiseau
Tel : 09 74 55 09 43
Port : 06 74 69 43 20
Arobas Systems
parc d'activités
7, chemin de Vaubesnard Bat D
91410
dourdan
Tel : 01 64 55 13 13
Port : 06 61 08 13 13
ADISEM
25 av Jean Racine
91600
Savigny sur Orge
Tel : 01 69 44 76 97
Hauts-de-Seine (92)
CTLEC
90 rue Garches
92000
nanterre
Tel : 01 47 29 00 06
Port : 06 74 50 21 75
Phaseliance
5 rue Jean Longuet
92290
chatenay malabry
Tel : 08 71 71 40 26
Port : 06 83 10 49 79
R2EG
3 rue de la Mare Adam
92370
chaville
Tel : 01 47 50 56 85
Port : 06 77 14 16 55
Magic Elec
191 boulevard Voltaire
92600
asnieres
Tel : 06 10 80 25 32
Port : 06 10 80 25 32
Perfo Bat
17-19 rue Jules Ferry
92700
colombes
Tel : 01 46 49 53 77
Port : 06 11 45 07 93
Élec in time
144 avenue Charles De Gaulle
92200
Neuilly sur seine
Port : 06 17 75 41 78
Wellbat
12 square H. Regnault
92400
courbevoie
Tel : 03 86 45 46 79
Seine-Saint-Denis (93)
Dominelec
81 ave des Chataigniers
93160
noisy le Grand
Tel : 01 43 03 14 00
Port : 06 61 36 15 75
ED COMS
133 rue de Bearn
93290
tremblay en france
Tel : 01 48 61 42 42
Port : 06 71 64 98 33
Ambiance électrique
5 allée de la colline
93160
Noisy le grand
Port : 06 26 56 89 03
ABR
67 bd Henri Barbusse
93100
Montreuil
Tel : 01 48 70 23 51
Val-de-Marne (94)
DC ELEC
1 rue Rhin et Danube
94500
champigny sur marne
Tel : 01 48 80 42 75
Port : 06 09 16 03 82
AB concept
72 ave d'Alforville
94600
choisy le roi
Tel : 01 48 92 84 85
Port : 06 60 81 23 43
Val-d'Oise (95)
SOARELEC
10 allee l'Union
95240
cormeilles en parisis
Tel : 01 39 78 87 25
Port : 06 99 59 94 19
ARS
4, rue du Lavoir Philibert
95330
domont
Tel : 01 39 35 45 00
Port : 06 76 05 93 58
ATOUT ELEC 95
18 rue des Lilas
95150
taverny
Tel : 09 54 04 26 48
Port : 06 89 16 75 07

Guides et configurateurs

Explorer pièce par pièce

Visitez pièce par pièce

Une manière conviviale de découvrir la gamme Céliane et les solutions domotique.

Explorer pièce par pièce...

Service Consommateurs

Service Consommateurs

À votre écoute

Le Service Consommateurs répond à toutes vos demandes d'informations (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi.

Découvrez le service Consommateurs