Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Tableau électrique équipé - spécial pour extension cuisine ou cellier

  • Ref. 0 930 61
  • Drivia

Drivia, tableau électrique pour extension d'installation, équipé et précâblé avec appareils de protection, prêt à poser, en conformité avec les normes en vigueur

374,13

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
  • Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970767660
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    4
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    3kA
  • Nombre total de groupes
    1
  • Nombre de groupes de luminaires
    1
  • Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
    1
  • Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
    4
  • Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    63A
  • Protection RCD entrant
    Oui
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    4
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    250mm
  • Hauteur d'encastrement
    246mm
  • Largeur
    250mm
  • Largeur d'encastrement
    246mm
  • Largeur en nombre de modules
    13
  • Profondeur
    103.5mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    13
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Autre
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Nombre de peignes d'alimentation
    2
  • Nombre de borniers
    1
  • Nombre de bornes par bornier
    1
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    113-113mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    217-217mm
  • Nombre de disjoncteurs
    4

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

84 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

La norme NF C 15-100 (mise à jour majeure en 2015, complétée en 2016 puis en 2024) encadre les règles autour des tableaux électriques. Elle fixe les règles de sécurité, d'emplacement, d'accessibilité des manettes et de composition du tableau électrique (tableau de répartition,...
En savoir plus

Tableaux électriques

Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour dimensionner un tableau électrique Legrand, prévoyez le nombre de rangées selon la surface du logement, puis comptez les modules nécessaires en gardant une réserve imposée par la norme NF C 15-100. Commencez par distinguer le module et la rangée : 1 module = 17,5 mm de largeur sur...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Voici les règles, fixées par la norme NF C 15-100, pour positionner correctement le tableau électrique de votre logement : Hauteur pour la manette du disjoncteur d’abonné (coupure d’urgence) : entre 0,90 m et 1,80 m du sol Hauteur des manettes des disjoncteurs divisionnaires :...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
La norme NF C 15-100 ! La norme applicable aux tableaux électriques résidentiels est la NF C 15‑100. Elle vous donnera toutes les préconisations concernant :  l'emplacement du tableau électrique la hauteur d’accès aux manettes des appareils modulaires (disjoncteur d'abonné,...
En savoir plus
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plus