J'équipe mes combles
et je chiffre son équipement électrique
Les combles sont souvent un moyen de rajouter de l'espace de loisir à sa maison (salon home cinéma,
salle de sport …). Bien sûr ce peut être aussi l'occasion de rajouter une ou deux chambres lorsque la famille s'agrandit. Dans tous les cas il faut rajouter des circuits électriques aux normes actuelles et souvent prévoir un éclairage pouvant palier de petites ouvertures. Et pourquoi pas en profiter pour créer son réseau multimédia ! ((1) voir la norme NF C 15-100 et ses implications)

L'ÉQUIPEMENT électrique CONSEILLÉ pour les combles
INTERSCENARIO POUR COMMANDER PROGRAMMES ECLAIRAGE ET VOLETS ROULANTS Info +
COMMANDE LOCALE DE VOLET ROULANT
INTERRUPTEUR VARIATEUR Info +
TRIPLE PRISE DE COURANT associée à une TRIPLE PRISE MULTIMÉDIA Info +
TRIPLE PRISE DE COURANT
THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE Info +
Adaptez cette implantation à la configuration de votre pièce et à votre mode de vie avec le configurateur ci-dessous.
L'interrupteur 4 scénarios Céliane

Une fois transformés en pièce à vivre, les combles deviennent un des lieux « névralgiques » de la maison, un lieu où la cellule familiale se retrouve pour jouer, regarder un film … C'est donc l'endroit idéal pour pouvoir piloter d'un seul geste des scénarios de vie : par exemple lorsque la soirée arrive, on veut mettre la maison en position "cocooning", on appuie alors sur une seule touche et automatiquement les lumières de la cuisine et de la salle à manger s'éteignent, celles de l'étage s'allument et les volets roulants des chambres se baissent. Ou bien encore un scénario home cinéma : d'une seule touche, les volets se ferment, l'écran de cinéma se déroule et une lumière tamisée apparait.
En adoptant la domotique Legrand, vous pilotez librement votre maison, d'un seul bouton.
L'interrupteur-variateur Céliane

Quelque soit le nouvel usage de vos combles : lieu de loisir ou nouvelles chambres, vous allez vouloir profiter d'une lumière tamisée pour lire votre roman préféré, regarder le dernier film du box office ou bien encore vous réveiller doucement le matin sans « se faire agresser » par une lumière vive ! Quelque soient vos activités, le variateur de lumière permet le réglage de l'intensité de vos sources lumineuses selon vos envies.
Un peu de domotique pour vivre la lumière à votre gré, en toute liberté ; pour vivre plus confortablement au quotidien.
La prise multimédia associée à une triple prise de courant

La prise multimédia est la prise de communication universelle : vous pouvez y brancher votre téléphone, votre télévision ou votre ordinateur (pour surfer sur Internet ou pour travailler en réseau avec un autre ordinateur dans la maison). Il suffit de prévoir un coffret de communication avec votre tableau électrique pour "brasser" toutes les entrées des différents médias (téléphone, télévision, Internet …) et les rediriger vers vos prises. L'association avec des prises de courant vous permet de regrouper l'alimentation électrique de vos appareils au même endroit.
Avec les solutions communication, profitez d'un véritable réseau multimédia dans toute votre maison.
Le thermostat programmable Céliane

Quelle que soit l'énergie que l'on a choisie pour se chauffer (bois, gaz, électricité, fioul … ?), pour être bien chez soi et maitriser ses dépenses, il faut pouvoir programmer la température de sa maison, selon son occupation. Par exemple, température "confort" (19° C) le matin, le soir et le week end, température "économique" (16° C) lorsque l'on est au travail à l'extérieur, température "hors gel" (8° C) lorsque l'on part en vacances.
Avec un peu de domotique on adapte son bien être et sa consommation à son mode de vie.
Personnaliser et chiffrer sa liste d'équipement électrique
Pour votre projet, personnalisez votre équipement électrique conseillé en sélectionnant une quantité pour chaque fonction ainsi que la finition Céliane pour l'ensemble de la pièce. Vous pouvez enregistrer et imprimer cette liste.
* Les prix indiqués sont des prix estimés donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente : Base tarif Juillet 2012, prix TTC avec TVA à 19,6%. Ces prix valorisent uniquement les solutions électriques Legrand choisies, sans inclure ni la main d'œuvre, ni les matériels d'installation et de protection complémentaires, et les mobiliers. Pour avoir un devis exact, contactez nos partenaires électriciens.
La fonction électrique phare de mes combles

Finition Verre graphite
L'interscénario courant porteur (CPL)
Il vous permet de commander jusqu'à 4 scénarios. Chacun correspondant à une activité dans vos combles : par exemple le scénario Home cinéma vous permet de déclencher d'une seule impulsion, la fermeture des volets roulants + la baisse d'intensité de la lumière + la mise en mode confort de votre chauffage.
DOCUMENTS ET SERVICES
- Consultez le guide "Bien-être"
- Accédez au configurateur Céliane
- Trouver un électricien
- En savoir + sur Céliane