L'éclairage dans la maison :
interrupteur, variateur…
Pour plus de confort, créez vos ambiances lumineuses et vos scénarios d'éclairage. Découvrez tous les interrupteurs Céliane qui vous permettent de piloter la lumière autrement.
Commandes et interrupteurs d'éclairage céliane
Commandez l’éclairage autrement
...et découvrez une toute une nouvelle gestuelle ludique pour commander l’allumage, l’extinction et la variation de vos lumières.
Basculer, effleurer, appuyer...
choisissez votre geste et commandez votre éclairage à votre façon.

Interrupteurs : Commandez d'un simple geste
Choisissez le geste qui vous convient le mieux... selon votre envie !
- 1. Interrupteur à large touche, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière "classiquement"
- 2. Interrupteur silencieux, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière sans bruit
- 3. Interrupteur à levier, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière d'un simple geste évoquant le passé
- 4. Interrupteur à pousser, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple pression sur la touche
- 5. Interrupteur tactile, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière en caressant l'interrupteur
- 6. Interrupteur à effleurement, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière en effleurant l'interrupteur

Interrupteurs variateurs : Faites varier votre lumière
Profitez du confort d'un niveau d'éclairage adapté à vos occupations !
- 1. Interrupteur variateur, permet d'allumer, d'éteindre ou de varier l'intensité de la lumière.
Existe pour la variation des lampes à économie d'énergie et lampes à leds. - 2. Interrupteur variateur avec diodes, permet d'allumer, d'éteindre ou de varier l'intensité de la lumière avec visualisation de son niveau
- 3. Interrupteur tactile, permet d'allumer, d'éteindre ou de varier l'intensité de la lumière en caressant le variateur

- 4. Interrupteur variateur télécommandable à distance permet d’allumer, d’éteindre ou de faire varier la lumière depuis une télécommande de TV ou DVD grâce à son récepteur infrarouge intégré. Un simple apprentissage du code du variateur par la télécommande et vous pouvez alors tamiser vos éclairages en même temps que vous allumez votre TV (Compatible avec la plupart des télécommandes du marché).

Inter automatiques et témoins lumineux : Des interrupteurs "malins"
Automatique, de sécurité, visible dans le noir : ils vous facilitent la vie !
- 1. Interrupteur à couronne lumineuse, permet de repérer l'interrupteur dans le noir
- 2. Interrupteur automatique, permet d'allumer la lumière lorsque vous passez devant (300W maxi)
- 3. Interrupteur de balisage, émet une lumière de balisage lorsque vous rentrez dans son rayon

Interscénario : Les interrupteurs "communicants"
La technologie "In One by Legrand" permet aux commandes d'éclairage, de volets roulants et de chauffage, de communiquer entre elles.
Résultat : vous pouvez créer des scénarios adaptés à votre mode de vie.
Par exemple,
scénario 1 : lorsque j'arrive dans la maison, j'allume les lumières du salon, et j'ouvre tous les volets roulants
scénario 2 : lorsque je pars au travail, j'éteins toutes les lumières et je ferme les volets roulants de l'étage...
- 1. Interscénario 2 scénarios, permet de commander deux scénarios
- 2. Interscénario 4 scénarios, permet de commander jusqu'à quatre scénarios
- 3. Interscénario mobile, permet de commander jusqu'à six scénarios
Interrupteurs : Description et usages
interrupteurs électriques : principales fonctions
Collection des interrupteurs Céliane
Interrupteur automatique
