Mes favoris

Produits et solutions Le chauffage

Ajouter cette page à mes favoris

 

Programmer son chauffage
et maîtriser son confort

Les solutions chauffage permettent une gestion maîtrisée de tous les types d’énergie : chauffage électrique, fuel, gaz, planchers chauffants... Thermostat simple pour régler la température générale, thermostat programmable pour une gestion journalière ou hebdomadaire, ou encore solutions domotiques avec un écran de pilotage qui permet de déclencher jusqu’à 6 programmes sur différentes zones, une chose est sûre, il fera bon vivre chez vous !


Les solutions domotiques

Choisissez où, quand et comment déclencher votre chauffage.

Centrale de gestion de température Céliane

Elle permet de régler et programmer le chauffage (jusqu’à 99 zones de la maison !) aux heures et jours que vous souhaitez. Vous pouvez réaliser jusqu’à 6 programmes différents et les visualiser sur l’écran. Vous gérez efficacement son utilisation, adaptez son fonctionnement selon votre présence ou absence et les intégrer à des scénarios de vie. Un vrai bonus pour votre facture énergétique !
Centrale avec son écran à habiller avec les 18 finitions au choix de la collection Céliane.

Écran tactile 1,2" Céliane

Il permet l'affichage et la gestion de la température pour 1 zone. Vous pouvez également piloter d’autres fonctions électriques comme l’éclairage, les volets roulants, la diffusion sonore ou les scénarios. Les fonctions qui lui sont affectées s’affichent sur son écran LCD. Vous contrôlez au doigt et à l’œil votre chauffage.
À habiller avec les 40 finitions de la collection Céliane.


Les solutions confort

Le thermostat d'ambiance programmable Céliane

Il vous permet de gérer différents types de chauffage et d’effectuer une programmation journalière et hebdomadaire sur 2 zones de vie (par exemple les chambres et le salon/salle à manger). Vous pouvez ainsi scénariser vos journées. Vous disposez de 4 programmes préenregistrés et d'un programme libre que vous pouvez visualiser sur l’écran. La plage de réglage s'échelonne avec une précision de régulation de +/- 0,5 °C.
À habiller avec les 40 finitions de la collection Céliane.


Les solutions essentielles pour type de chauffage

Le thermostat d'ambiance Céliane

Il vous permet de gérer la température générale de la maison pour les différents types de chauffage et d’énergie: plancher chauffant direct, convecteurs fuel ou gaz et une climatisation par contact été/hiver. La plage de réglage s'échelonne de 7 à 30 °C, avec une précision de régulation de +/- 0,5 °C.
À habiller avec les 40 finitions de la collection Céliane.


Les solutions essentielles pour chauffage électrique (avec fil pilote)

La commande de dérogation locale Céliane

Elle vous permet de gérer les modes confort, éco, réduit et hors gel et dispose d'une dérogation manuelle du mode de chauffage sélectionné sur une période de 4 ou 8 heures. Elle fonctionne avec un gestionnaire d'énergie à installer dans le tableau électrique.

À habiller avec les 40 finitions de la collection Céliane.

Films : ils en parlent

Ils en parlent

Des consommateurs témoignent

Ils ont adopté les solutions Céliane et la domotique In One by Legrand, ils nous expliquent pourquoi et comment.

Découvrez les films

Guides et configurateurs

Explorer pièce par pièce

Visitez pièce par pièce

Une manière conviviale de découvrir la gamme Céliane et les solutions domotique.

Explorer pièce par pièce...

Service Consommateurs

Service Consommateurs

À votre écoute

Le Service Consommateurs répond à toutes vos demandes d'informations (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

Découvrez le service Consommateurs