Piloter son bien être du bout des doigts
Lumières, volets roulants, température, alarme… Combinez les fonctions domotiques de la maison et pilotez-les en local ou à distance avec des interfaces conviviales et innovantes. L'interscénario vous permettra par exemple de créer jusqu'à 4 programmes adaptés à votre mode de vie. « Je pars au travail » : j'éteins toutes les lumières, ouvre les volets et passe le chauffage en mode économique. Avec un écran tactile 3,5 ", vous pourrez en plus visualiser en temps réel vos consommations (électricité, eau et gaz). Enfin, avec l'écran tactile 10", véritable tableau de bord de votre installation, réalisez toutes les combinaisons de fonctions possibles, déclenchez-les à heures programmées ou affichez aussi les appels passés sur le portier vidéo pendant votre absence.
Pilotage de votre domotique
sur un écran tactile 10"
Écran tactile 10" Céliane 
Grâce à une interface graphique high-tech parfaitement intuitive, vous accédez à toutes les fonctions domotiques de la maison et centralisez leur pilotage. Vous pouvez déclencher plusieurs scénarios en même temps ou en différés en local ou à distance. Par exemple :
Scénario 1 "Je me lève le matin"
je programme à 7h00 l'allumage de ma lampe de chevet, du convecteur de la salle de bains, l'ouverture des volets roulants de la cuisine et l'allumage de la prise commandée de la cafetière.
Scénario 2 "Je réveille les enfants"
je programme à 7h30 l'allumage de leur chambre avec une douce variation progressive, puis l'éclairage de l'escalier 5 minutes après, et la mise en mode éco de leurs convecteurs une heure plus tard.
Scénario 3 "Soirée Home cinéma"
je déclenche au 1e étage la fermeture des volets du salon, baisse la lumière de 80 %, allume l'écran plasma et sécurise le rez-de-chaussée en activant l'alarme.
L'écran tactile 10'' vous permet aussi d'accéder à chaque fonction, pas seulement aux scénarios. Un retour d'état vous permet de visualiser, en temps réel, le niveau d'intensité d'une lampe, la station radio diffusée etc…
L'écran tactile 10", relié au portier vidéo, vous permet également de visualiser les visiteurs qui se présentent chez vous et stockent les images de vos visiteurs pendant vos absences. Si vous avez des caméras reliées à cet écran, vous pourrez également visualiser ce qu'elles filment en temps réel.
À équiper de plaques Céliane spéciales écran tactile 10" finition Verre Kaolin, Verre Titane ou Verre Graphite.
Pilotage de votre domotique
sur un écran tactile 3,5"
Écran tactile 3,5" Céliane 
Accédez aux fonctions domotiques de la maison grâce aux icônes de l'écran tactile. Vous pouvez ainsi déclencher des scénarios, piloter en même temps dans une pièce éclairages et volets roulants, afficher et gérer la température du chauffage, activer ou désactiver l'alarme, programmer aussi par exemple votre radio pendant une heure le matin dans la salle de bains. Associé à l'indicateur de consommations, il peut être dédié à la visualiser vos consommations d'eau, de gaz et d'électricité.
À habiller avec 9 finitions de la collection Céliane.
Interscénario 4 touches pour piloter
votre installation électrique
Interscénario 4 touches Céliane 
Il vous permet de centraliser et combiner plusieurs commandes comme les volets, le chauffage ou encore l'éclairage et de réaliser jusqu'à 4 scénarios pour vous simplifier la vie au quotidien.
À habiller avec les 51 finitions de la collection Céliane.
