CRÉER SON réseau multimédia :
informatique, télévision, téléphone
Vous construisez ou rénovez votre maison ? C'est le moment de créer un réseau multimédia disponible dans toutes les pièces. Réalisez enfin les envies de toute la famille :
- changer la télévision, l'ordinateur de place à volonté
- accéder à Internet haut débit depuis n'importe quel endroit
- jouer aux jeux vidéo en réseau
- connecter votre ordinateur à une imprimante dans une autre pièce...

QU'EST-CE QU'UN RÉSEAU MULTIMÉDIA ?
Un réseau multimédia se compose d'un coffret connecté à des prises de communication (RJ 45 ou point d'accès Wi-Fi) qui permettent la mise en réseau des applications suivantes : TV, téléphone, informatique, Internet… Le coffret prend place dans la Gaine Technique Logement (GTL) sous ou à côté du tableau électrique. Legrand vous propose une gamme de réseaux multimédia du plus simple au plus évolué (en parfaite conformité avec la norme NF C 15-100) pour répondre à toutes vos envies et vos attentes.
Bon à savoir : la norme NF C 15-100 évolue
Dans les installations faisant l'objet d'un permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2008, toutes les prises de communication doivent être de type RJ 45 (disparition des prises en T) et le coffret de communication sera équipé d'un DTI format RJ 45.

Le coffret tout ADSL
LE RÉSEAU MULTIMÉDIA TRIPLE PLAYGIGABIT L'ADSL TRÈS HAUT DÉBIT SUR UN SEUL TYPE DE PRISE 
Avec le réseau Triple PlayGigabit, vous bénéficiez d'un réseau multimédia tout ADSL très haut débit. Vous profitez de l'Internet, de la télévision et du téléphone ADSL sur toutes les prises RJ 45 de votre logement.
- Multimédia : adoptez le réseau Triple Play
- Composition du coffret multimédia Triple PlayGigabit
Fonctionnement, usage et branchement de votre coffret multimédia à la box de votre opérateur : accédez au manuel d'utilisation de votre coffret réseau multimédia, une fois celui-ci installé par un professionnel.

Brancher tous vos appareils sur des RJ 45
LE RÉSEAU MULTIMÉDIA OPTIMUM : UN SEUL TYPE DE PRISE RJ 45 POUR TOUT BRANCHER 
Découvrez la liberté de branchement absolue : connectez tous vos appareils sur un seul type prise multimédia : la RJ 45 à repérage manuel. Le réseau Optimum vous permet d'écouter sur la chaîne Hi-Fi du salon de la musique stockée sur ordinateur, de jouer aux jeux vidéo en réseau, de connecter votre ordinateur à une imprimante située dans une autre pièce ou encore de changer n'importe quel appareil de place, même la télévision.
Existe en version reconnaissance automatique du média ou en brassage manuel dans le coffret.
- Composition du coffret multimédia Optimum
Fonctionnement, usage et branchement de votre coffret multimédia à la box de votre opérateur : accédez au manuel d'utilisation de votre coffret réseau multimédia, une fois celui-ci installé par un professionnel.

Des prises RJ 45 et prise coaxiales
pour recevoir tous les signaux
LE RÉSEAU MULTIMÉDIA MIXTE : 2 TYPES DE PRISES POUR TOUT BRANCHER 
Avec le réseau multimédia Mixte vous disposez de deux réseaux distincts : l'un pour les signaux informatiques et téléphone (à connecter sur des prises RJ 45), l'autre pour les signaux TV (prises spéciales TV-R-SAT). Vous surfez sur Internet, vous partagez une imprimante entre plusieurs PC ou jouez en réseau. Vous bénéficiez également des applications TV. Chaque type de prise n'accepte alors que des appareils qui leur sont destinés.
- Composition du coffret multimédia Mixte
Fonctionnement, usage et branchement de votre coffret multimédia à la box de votre opérateur : accédez au manuel d'utilisation de votre coffret réseau multimédia, une fois celui-ci installé par un professionnel.

BOÎTIER BaTIBOX MULTIMÉDIA 
Pour installer esthétiquement votre écran LCD ou plasma au mur, sans câble apparent, pensez à faire encastrer derrière la TV un boitier Batibox multimédia incorporant les prises de courant, TV, HDMI, RCA…
Votre électricien reliera ces connections à vos différentes sources multimédia : DVD, décodeur, ordinateur… en encastrant les câbles jusqu'à leurs prises.
