
PHOTOVOLTAÏQUE :
SÉCURITÉ ET ÉCONOMIEs d'énergie
En plein essor, comme les autres énergies renouvelables, les installations photovoltaïques doivent répondrent strictement aux normes de sécurité. Legrand intègre cette donnée dans toutes les solutions qu'il propose. De plus, une bonne installation fait faire une économie d'énergie aux propriétaires de ces installations et contribue à la préservation de notre planète.


LE PHOTOVOLTAÏQUE, comment ça marche ?
Transformer le courant
Le principe est simple : une fois installés, les panneaux photovoltaïques captent la lumière naturelle, source d'énergie renouvelable inépuisable et produisent de l'électricité de type courant continu.
1. Le coffret réceptionne l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques en assurant la sécurité de l'installation
2. Le coffret redirige ensuite l'électricité vers l'onduleur pour transformer le courant continu en courant alternatif
3. Une fois cette transformation effectuée l'onduleur renvoie le courant alternatif vers le coffret qui assure la protection de l'installation
4. Pour finir le coffret achemine l'électricité produite vers le réseau électrique national d'ERDF (solution proposée par Legrand, c'est la formule la plus avantageuse sur le plan du rendement financier).
En savoir plus sur les énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'efficacité énergétique

LA SECURITÉ DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
Protéger les personnes et les biens
Les panneaux solaires photovoltaïques produisent des tensions pouvant aller de 400 à 600 volts, en courant continu, c'est donc une mini centrale électrique qui nécessite le strict respect des normes de sécurité.
La solution d'un coffret précâblé permet une installation totalement sécurisée par un professionnel, en effet celui-ci inclut :
- - Un interrupteur-sectionneur qui assure la coupure en amont de l'onduleur.
- - Un interrupteur différentiel 30 mA qui garantit la meilleure sécurité possible pour les personnes.
- - Un disjoncteur 20 A qui assure la protection du circuit.
- - Des connecteurs de type « MC4 » à tenue hautement fiabilisée qui permettent le raccordement des panneaux photovoltaïques au coffret en toute sécurité.
- - Un parafoudre car sensibles aux orages, les installations photovoltaïques ont besoin de cette protection.
L'installation devra être contrôlée et obtenir une attestation de conformité (AC) visée par le Consuel.

Réaliser des économies avec le photovoltaïque
L'installation électrique d'origine photovoltaïque, raccordée au réseau d'ERDF, vous permettra de bénéficier d'un prix de rachat attractif. La production annuelle de l'installation, soit son rendement, dépendra de l'ensoleillement, de la situation des capteurs (orientation, inclinaison, ombrages), de leur surface et des performances du matériel.
Cette installation nécessite l'intervention d'un professionnel de l'électricité pour raccorder les différents équipements en toute sécurité.
Pour faire réaliser une installation de 3 kWc jusqu'à 2 chaînes de panneaux, optez pour une solution clé en main : coffret + onduleur. A noter que Legrand propose uniquement ces produits sans les panneaux.
Selon votre besoin, votre installateur électricien pourra vous conseiller et vous proposer une solution photovoltaïque à la carte.
- Je contacte un installateur électricien
- En savoir plus sur le marché du photovoltaïque
- Les autres solutions Legrand pour optimiser sa consommation d'énergie
- économie d'énergie
- Sécurité électrique
- Electricité
