- Plan de site - Espace Presse
- Recherche dans le site
- Communiqués produits
- Produits habitat
- Presse professionnelle
- Projet Icare
- Dispositif d’Alarme de Fumée : anticipez la réglementation dès maintenant
- Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte...
- Niloé™ One : le « tout en un » pour les professionnels
- Application Drivia XL3 pour smartphone
- Nouveaux écodétecteurs Programme Mosaic
- Prêt à poser Réseau multimédia
- Éco variateur : le seul et unique à piloter toutes les lampes du marché
- Quiatileasy la téléassistance change de visage
- Programme Drivia au-delà du tableau électrique
- Prises de sol : multipliez les points de branchement en toute discrétion
- Legrand partenaire privilégié de la Maison du Futur au Salon des services à la personne
- Prise double chargeur USB : une prise universelle pour recharger
- Accueil des visiteurs le nouveau Prat a Poser Céliane au rayon électricité
- Alarme intrusion nouvelle offre filaire bus Céliane fiable et simple à cabler
- Annexes : Descriptif sommaire du mobilier, revêtements...
- Annexes : descriptif sommaire du chantier
- Annexes : installation électrique
- Batibox Energy
- Bernardaud et Legrand
- Bernardaud et Legrand
- Celiane : formel et affichage des etats
- Contrôle de l’éclairage
- Création de l’EV Plug Alliance par trois acteurs industriels majeurs
- Céliane s'expose au pavillon de l'Arsenal
- Des fonctions qui équipent les espaces
- Designer s days Bernardaud
- Designer s days Legrand
- Designer s days communique de synthese
- Designer's days 2007 : Patrick Jouin
- Designer's days 2007 : 5.5 designers
- Designer's days 2007 : Agnès Thurnauer
- Designer's days 2007 : Bernardaud et Legrand
- Designer's days 2007 : Catherine Bergen
- Designer's days 2007 : Gaspard Yurkievich
- Designer's days 2007 : India Mahdavi
- Designer's days 2007 : Karim Rashid
- Designer's days 2007 : Matali Crasset
- Designer's days 2007 : Olivier Gagnere
- Designer's days 2007 : Pierre-Yves Rochon
- Dossier Maison In One by Legrand : Les clés des fonctions qui rendent la vie simple
- Dossier Maison In One by Legrand : mise en scène d'In One by Legrand
- Dossier Maison In One by Legrand : programme pour une maison à vivre
- Dossier Maison In One by Legrand : un lieu de découverte par l'usage
- Equipements pour coffrets avec espace dédié
- Gaine Technique Logement
- HABILLAGES LINEAIRES LEGRAND GP
- HABILLAGES LINEAIRES LEGRAND GSB
- La NF C 15-100 évolue un nouveau document Legrand précise les changements
- La boutique Céliane de Legrand favorise l'achat émotion
- Le Prêt à poser Thermostat programmable 3 zones : une solution complète, prête à vendre
- Le nouveau Catalogue 2008 pense à la planète
- Le nouveau Prêt à poser portier vidéo Céliane permet de répondre au décret accessibilité
- Le nouveau parafoudre Legrand
- Le nouveau programme Plexo
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand conçoit la rallonge multiprises idéale
- Legrand crée les Prêts à poser « réseaux de communication »
- Legrand lance sa nouvelle gamme Green’up de bornes de recharge pour véhicules électriques
- Legrand propose une nouvelle gestion thermique optimisée des enveloppes
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Legrand élargit sa gamme Céliane d’interrupteurs avec couronne lumineuse
- Legrand-CCTP.doc
- Les Prêts à poser
- Les coffrets de communication Legrand pour créer votre propre réseau multimédia à la maison
- Les commandes motorisées STOP&GO
- Les commandes tactiles Céliane de Legrand prennent des couleurs
- Les nouveaux variateurs Céliane toutes lampes pour satisfaire tous les clients
- Mosaic : des supports d’installation par le sol
- Multimedia : les coffrets de communication Legrand pour repondre aux attentes des consommateurs
- Nouveau : les prises et interrupteurs anti-bactériens Céliane
- Nouveau : les prises et interrupteurs anti-bactériens Céliane
- Nouveau catalogue grande distribution
- Nouveau coffret de communication Legrand
- Nouveau le guide de l électricité Legrand pour conseiller et vendre mieux
- Nouveau peigne d'alimentation verticale
- Nouveau programme Batibox
- Nouveau site legrand.fr
- Nouveaux coffrets Legrand pour reseaux multimedia installez le Triple Play Gigabit-tout ADSL
- Nouveaux coffrets Legrand pour réseaux multimédia installez le Triple Play Gigabit tout ADSL
- Nouvelle collection d’interrupteurs Céliane : forte campagne publicitaire à la télévision
- Nouvelles centrales automatiques pour réseau multimédia Optimum Auto Gigabit
- Nouvelles fiches Legrand et nouveau concept de linéaire petit bricolage
- Performance des bâtiments tertiaires : les solutions Legrand au salon Constructeo
- Pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, metteurs en œuvre : Legrand au cœur de la chaîne économique
- Prises et interrupteurs anti-bactériens complètent le Programme Céliane
- Programme Céliane : quatre nouvelles finitions matière
- Rénovation : dynamisez votre rayon électricité
- Supports d’installation de proximité
- Sécurité : Legrand lance une nouvelle gamme de détecteurs techniques CPL Céliane
- Trophées-de-la-maison
- À découvrir : le e-catalogue GSB version mobile…
- Distributeurs Batibox tout est dans la boîte
- Kit point de centre Batibox Energy une solution efficace aux déperditions d’énergie
- Niloé, la déco très éco !
- Designer’s days, Le Lab by Legrand et Inga Sempé
- La lumière quand vous voulez sans l’oublier
- Dispositif d’Alarme de Fumée
- Drivia concept
- ERDF et Legrand, partenaires pour des réseaux plus intelligents au service des clients
- RT 2012 décryptage et solutions
- Applications mobiles Legrand
- Nouvelle gamme Green’up
- Salon Rénover coup de projecteur sur les solutions domotiques My Home Céliane Legrand
- Un coffret tout équipé pour créer un réseau haut et très haut débit
- L’innovation Legrand pour le résidentiel au salon Interclima Elec 2012
- Le groupe Legrand ouvre son premier showroom parisien, Le Lab by Legrand.
- Aucun fil à tirer les nouveaux prêts à poser Céliane technologie Radio Zigbee
- Innovation et performance des nouveaux systèmes Protection 2
- Assistance à l’autonomie et chambre éco-confort les solutions innovantes Legrand au Salon GERONT EXPO
- Legrand devient le leader français de l’assistance à l’autonomie avec l’acquisition d’Intervox Systèmes
- Niloé une nouvelle gamme d’appareillage Legrand innovante
- Les Exclusives Céliane : nouvelles finitions pour des lieux d’exception
- Domotique
- Nouvelle GTL Legrand
- Nouveau coffret Triple Play
- Nouvelles fonctions Céliane étanche
- Innovation Legrand le boitier Batibox multimédia
- Nouveau configurateur Ma maison Céliane de Legrand
- Nouveau cordon HDMI Legrand : pour une haute définition parfaite
- Les "Prêts à poser"
- Réseaux de communication domestiques : les nouveaux Prêts à poser Legrand
- Commande centralisée de volets roulants (GSB)
- Présentation complète
- L’éclairage quand il faut (GSB)
- Thermostat programmable sans fil (GSB)
- Confort éclairage sans fil (GSB)
- Astuces pour chambre d'enfant (GSB)
- Confort Eclairage (GSB)
- Alarme intrusion (GSB)
- Diffusion sonore (GSB)
- Nouvelles Prises audio et vidéo Céliane
- Accessibilité : prise à manipulation facile
- Le programme Céliane
- Avec Céliane, faciliter l’accessibilité
- Céliane bjet du bien-être
- Céliane : De nouvelles gestuelles
- TV / Téléphone / Multimédia
- Céliane dynamise les commandes de volets
- Diffusion musicale Céliane
- Céliane : la dialectique couleurs et matières
- Presse grand public
- Nouveaux kits portiers visiophones
- Un écovariateur unique qui pilote toutes les lampes du marché...
- Projet Icare
- Nouveaux tableaux de protection et de communication Drivia
- Prise double chargeur USB
- Éco variateur : le seul et unique à piloter toutes les lampes du marché
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Legrand fait le plein de nouveautés
- Les nouveautés Arnould pour la grande distribution
- Alarme intrusion : les nouveaux Prêts à poser Legrand
- Astuces pour chambre d'enfant
- Au rayon électricité, les Prêts à Poser Céliane : des solutions complètes et innovantes
- Celiane : formel et affichage des etats
- Commande centralisée de volets roulants un nouveau Prêt à Poser Céliane au rayon électricité
- Confort éclairage sans fil : le nouveau Pret à Poser Céliane au rayon électricité
- Corner modulaire multimédia Legrand
- Création de l’EV Plug Alliance par trois acteurs industriels majeurs
- Céliane s'expose au pavillon de l?Arsenal
- De nouvelles solutions déco pour remplacer son appareillage
- Installer soi-même son réseau de communication
- L'éclairage quand il faut : le nouveau Pret à Poser Céliane au rayon électricité
- La NF C 15-100 évolue : un nouveau document Legrand précise les changements
- La boutique Céliane de Legrand : un espace découverte pour le consommateur
- La charge du véhicule électrique facilitée avec la nouvelle borne de recharge Green’up
- Le Pret à Poser Accueil des visiteurs une solution complète prête à vendre
- Legrand conçoit la rallonge multiprises idéale
- L’interrupteur Céliane, un objet du quotidien contemporain
- L’interrupteur Céliane, un objet du quotidien contemporain
- Nouveau site legrand.fr
- Placez vos installations électriques et téléphoniques à l'abri des surtensions de foudre
- Pour être bien chez soi le nouveau guide de l électricité Legrand
- QR-code de l’info utile avant d’acheter
- Thermostat programmable 3 zones : un nouveau Prêt à poser Céliane au rayon éléctricité
- Thermostat programmable sans fil : le nouveau Prêt à Poser Céliane au rayon électricité
- Trophées-de-la-maison
- nouveaux variateurs Céliane toutes lampes double économie et confort d’utilisation
- Le configurateur Ma Maison Céliane
- Espace d’Arnould s’habille du design Laure Delcourt
- Niloé, la déco très éco !
- Designer’s days
- Dispositif d’Alarme de Fumée compte à rebours enclenché
- ERDF et Legrand
- Applications mobiles
- Nouvelle gamme Green’up
- Salon Rénover
- Salon Interclima Elec 2012
- Le Lab by Legrand
- Facilitez tous vos branchements
- Salon GERONT EXPO
- Nouveaux coffrets multimédia 2011
- L'alliance économies d'énergie et confort
- De nouvelles fiches de branchement en GSB
- Nouveaux coffrets multimédia de Legrand
- Legrand devient le leader français de l’assistance à l’autonomie
- Nouvelle GTL Legrand innove
- Nouvelles fonctions Céliane étanche
- Ma TV au mur branchée sans fil apparent
- Configurateur Ma maison Celiane
- Solutions pour économiser l’énergie dans l’habitat
- Plexo
- Commander tous ses volets électriques
- Nouvelle alarme intrusion Céliane
- Jouez avec les nouvelles couleurs des interrupteurs tactiles Céliane
- Céliane : quatre nouvelles finitions matière
- Performantes, discrètes, esthétiques - les nouvelles prises audio et vidéo Céliane
- Prise à manipulation facile
- Interrupteurs Céliane avec couronne lumineuse
- Nouveaux détecteurs techniques Legrand
- 1er Prix Ecoproduit pour le Développement Durable
- Le programme Celiane
- Avec Céliane, faciliter l’accessibilité
- Céliane objet du bien-être
- De nouvelles gestuelles
- TV / Téléphone / Multimédia
- Volets roulants Céliane
- Céliane : la dialectique couleurs et matières
- Le bien être absolu avec la diffusion musicale Céliane
- Presse professionnelle
- Produits tertiaire
- Rachat de S2S Onduleurs par Legrand
- Data Center LCS²
- Nouveaux BAES Kickspot™
- Nouveaux inters sectionneurs DX³-IS Legrand
- Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte...
- Nouveaux écodétecteurs Programme Mosaic
- Application Drivia XL³ pour smartphone
- Nouvelles commandes sans fil Radio Zigbee à recharge solaire
- La gamme des produits modulaires DX³ s’agrandit
- Projection vidéo et audio, vidéo, des solutions prêtes à poser
- XL PRO³ 400 et XL PRO³ 6300 : des logiciels dimensionnés à vos besoins
- Répartition horizontale et verticale
- Programme Drivia™ : Au-delà du tableau électrique
- Solutions pour véhicules électriques : les nouveautés Legrand
- Découvrez la nouvelle application mobile RT 2012
- Un disjoncteur différentiel 3A spécial cordons lumineux pour les installations d’éclairage public
- Salon des services à la personne
- Mesurer pour mieux maîtriser les consommations d'énergie
- Les solutions Green’up : l’innovation Legrand
- Armoires XL³ 6300 et disjoncteurs XL³ 6300
- Infrastructure fibre optique un concentré de performances
- Solutions intégrées d’équipement pour poste de travail
- Canalisations électriques LBplus une solution tout en un
- Appareils mobiles la solution chargeur USB Programme Mosaic Legrand
- BAES + BAEH
- Céliane : la dialectique couleurs et matières
- Des fonctions qui equipent espace de circulation
- Dossier Céliane : le marché du cadre de vie résidentiel
- Dossier Céliane : objet du bien-être
- Dossier Céliane : objet du contemporain
- Dossier Céliane : objet industriel
- Dossier Céliane : objet mutant
- Dossier XL3 : XL3 : la liberté des solutions de répartition jusqu?à 4000 A
- Dossier XL3 : bouquet de services, performance durable de l'installation
- Dossier XL3 : des innovations techniques et ergonomiques
- Dossier XL3 : la liberté du choix des enveloppes
- Interrupteurs - sectionneurs DPX ? IS 1 600
- Inversion de sources : Legrand propose un boîtier d?automatisme communicant
- LCS 10 Giga de Legrand permet un câblage vertical cuivre
- LCS PRO : configurez facilement une baie VDI
- La nouvelle gamme DPX de déclencheurs électroniques Legrand permet tous types de sélectivité
- Le nouveau programme Plexo
- Le nouveau switch Mosaic manageable à distance
- Legrand et Afpa Limousin, un partenariat pour le développement du photovoltaïque
- Legrand lance un système complet de sécurité incendie...
- Legrand propose un Prêt à poser détecteur ECO 2 Programme Mosaic
- Legrand étoffe sa gamme de baladeuses incandescentes et fluorescentes
- Legrand-CCTP.doc
- Les commandes motorisées STOP&GO
- Les nouveaux manchons CAB 3 de repérage et d?isolation, une innovation Legrand
- Les nouveaux points d?accès Wi-Fi
- Mosaic colonnette
- Mosaic espace médicalisé
- Nouveau BAES plafond
- Nouveau contrôle d'accès Legrand : une solution simple, performante, évolutive
- Nouveau programme Batibox
- Nouveau site legrand.fr
- Nouveau system de sécurité incendie Legrand : ECS adressable avec UGA integré
- Nouveau système d'installation à raccordement rapide
- Nouvelles centrales de supervision
- Panneaux de brassage
- Performance vitaminée dans les infrastructures des réseaux informatiques
- Programme Mosaic des fonctions qui équipent les espaces (espace de travail partagé)
- Table traçante Logicab 2 : le nouveau système de repérage universel Legrand
- Tertiaire : jusqu'a 55% d'economies avec la nouvelle gamme Legrand d'inters detecteurs eco 2
- Un connecteur Legrand conçu pour l’électricien
- Une nouvelle gamme anti-bactérienne complète le Programme Mosaic
- Une nouvelle goulotte à clippage direct
- VDI : les nouvelles boîtes de distribution de zone
- programme mosaic : l'espace accueil
- supports de barres et formes 2b
- La chambre éco confort Legrand
- Éclairage de sécurité SATI AutoDiag
- Blocs de jonction de puissance Viking 3
- Nouveau système audio et vidéo
- XL PRO³ booste ses performances
- Nouveaux Blocs d’évacuation DBR
- Inters détecteurs ECO 2
- Nouvelle gamme Green’up
- Legrand présent au SIMI
- LCS² HD
- Nouveaux systèmes Protection 2
- Concept de la chambre écoconfort
- Nouveaux lecteurs à badge
- Solutions de gestion de l'éclairage
- Kits postes de travail Programme Mosaic
- Canalisations électriques Easybar de Legrand
- Offre de protection puissance 3
- Disjoncteurs modulaires DX³
- Disjoncteurs boîtiers moulés Legrand
- Nouveaux systèmes de mesure i-communicants
- Réseaux sécurisés et management a distance
- Nouveau coffret XL³ 125 de Legrand
- Création de l’EV Plug Alliance
- Les boites de sol hautes performances Legrand
- Nouveaux télérupteurs Legrand
- Plexo
- Antibactérienne, esthétique, étanche
- Programme Soliroc
- Le nouveau programme Mosaic
- Prises RJ 45 traversées cuivre
- Programme Mosaic des fonctions qui équipent les espaces
- Produits industrie
- Altis : un ensemble de solutions adaptées depuis l’étude projet jusqu’à l’installation
- Blocs de jonction l innovation au cœur de la nouvelle gamme Viking 3 de Legrand
- Connecteurs multipôles
- Des conduits flexibles RTA pour chaque milieu industriel
- Discrets quand il faut : blancs ou noirs, les nouveaux socles P17 à brochage domestique de Legrand
- Dossier XL3 : bouquet de services, performance durable de l'installation
- Dossier XL3 : des innovations techniques et ergonomiques
- Dossier XL3 : la liberté des solutions de répartition jusqu?à 4000 A
- Dossier XL3 : la liberté du choix des enveloppes
- Flexibilité optimale dans le tertiaire et l'industrie avec les canalisations préabriquees Zucchini
- Formes XL3
- Inversion de sources : Legrand propose un boîtier d?automatisme communicant
- LOGICAB™ 2 : un kit imprimante Legrand pour tout repérer
- La nouvelle gamme DPX de déclencheurs électroniques Legrand permet tous types de sélectivité
- Le nouveau programme Plexo
- Legrand-CCTP.doc
- Les nouveaux DPX électroniques de Legrand
- Les nouveaux manchons CAB 3 de repérage et d?isolation, une innovation Legrand
- Marina 2
- Nouveau presse-étoupe Legrand à entrées multiples
- Nouveau site legrand.fr
- Nouveaux transformateurs à connexion automatique
- Nouvelles armoires Altis 19 - la robustesse et l’étanchéité en plus pour le VDI
- Nouvelles boîtes d?encastrement Legrand pour prises industrielles P 17 et Hypra
- Osmoz de Legrand : de nouveaux ACS faits pour résister longtemps
- Plus légers, plus maniables : les nouveaux pupitres de commande Atlantic axis
- Table traçante Logicab 2 : le nouveau système de repérage universel Legrand
- supports de barres et formes 2b
- Nouveaux disjoncteurs modulaires DX³
- Nouveaux disjoncteurs boîtiers moulés
- Nouveau logiciel de calcul Legrand : XL Pro² Calcul
- Lexic auto
- Produits habitat
- Communiqués services
- Presse professionnelle
- Projet Icare
- Projet Gesture, technologie sans contact
- Application Drivia XL3 pour smartphone
- Découvrez le nouveau catalogue général 2013-2014
- Catalogue des solutions sur mesure
- Découvrez la nouvelle application mobile RT 2012
- E-catalogue Legrand nouvelle ergonomie d’usage, nouveaux contenus
- Guide puissance 2007
- Le site legrand.fr va plus loin nouveaux services nouvelle ergonomie nouveaux espaces
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand nouveau catalogue 2011
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Norme NF C 15-100 GP
- Legrand "like" les réseaux sociaux
- Applications mobiles Legrand
- Catalogue Legrand 2012
- Le site m.legrand.fr accessible sur toutes les tablettes
- Mobilité 3 nouveaux services essentiels
- Economies d'énergie dans le résidentiel
- Catalogue Legrand les nouveaux flashcodes
- Configurateur Ma maison Céliane
- Le configurateur Ma maison Céliane evolue
- CCTP innovant et durable
- Presse grand public
- Projet Icare
- Configurateur Ma maison Céliane
- Découvrez le nouveau catalogue général 2013-2014
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Norme NF C 15-100
- Nouveau site legrand.fr a consulter pour tous les projets de construction de rénovation
- Configurateur Ma Maison Céliane sur Google Play
- Legrand "like" les réseaux sociaux
- Applications mobiles Legrand
- Catalogue Legrand 2012
- Le site m.legrand.fr sur vos tablettes
- Réussissez vos projets pour votre maison depuis votre smartphone
- Economies d’énergie dans le résidentiel
- Personnalisez et chiffrez votre projet d’équipement électrique
- CCTP innovant et durable
- Presse professionnelle
- Communiqués entreprise
- Presse professionnelle
- Rachat de S2S Onduleurs par Legrand
- Projet Icare
- Projet Gesture, technologie sans contact
- Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte...
- Découvrez le nouveau catalogue général 2013-2014
- Réinventons les toilettes publiques de demain
- Legrand partenaire officiel des Olympiades des Métiers - WorldSkills France : Rendez-vous à Clermont-Ferrand
- Salon des services à la personne
- Contrôle de l’éclairage : la star du stand Legrand au salon Equipmag
- Corian®Nouvel Lumières
- Corner modulaire multimedia Legrand : toutes les reponses en terme de protection, confort, economies d energie et multimedia
- Creation de l'Agora du reseau domiciliaire
- Création de l’EV Plug Alliance par trois acteurs industriels majeurs
- Céliane s'expose au pavillon de l?Arsenal
- Dossier de presse : des savoir-faire actuels pour des modes de vie d'aujourd'hui
- Dossier de presse : deux personnalités, une architecture sur mesure
- Electriciens Sans Frontières et Legrand un partenariat solidaire
- Form'innov de Legrand : un nouveau service après-stage en ligne
- Gestion de la relation clients : Legrand adopte une solution CRM novatrice
- Innoval, des formations réellement concrètes
- Innoval, espace international de formation et d'information
- Innoval, fiche chantier
- Innoval, une architecture communicante
- Le contrôle de l’éclairage Legrand lauréat des Trophées de la Nouveauté Equipmag 2008
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand et Afpa Limousin, un partenariat pour le développement du photovoltaïque
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Legrand, Lauréat 2010 des Trophées du Grand Age
- Legrand-CCTP.doc
- Les futurs électriciens, vedettes du Trophée Legrand 2007
- Nominations au sein du Groupe Legrand
- Nouveau site legrand.fr
- Salon Rénover un espace d échanges professionnels sur le stand Legrand
- Designer’s days
- ERDF et Legrand
- RT 2012 : décryptage et solutions
- Legrand France sur les réseaux sociaux
- Legrand et Électriciens sans frontières
- Applications mobiles Legrand
- Salon Rénover
- Salon Interclima Elec 2012
- Catalogue Legrand 2012
- Le Lab by Legrand
- Legrand présent au SIMI
- Salon des Maires
- Opération 1000 lampadaires pour Haïti
- Le nouveau site m.legrand.fr
- Mobilité 3 nouveaux services Legrand
- Salon GERONT EXPO
- Legrand leader français de l’assistance à l’autonomie
- Partenariat entre le Conseil Général de la Creuse et Legrand
- Le e-catalogue Legrand pour iPhone
- 3eme trophee des jeunes talents ELEC
- Presse grand public
- Rachat de S2S Onduleurs par Legrand
- Projet Icare
- Découvrez le nouveau catalogue général 2013-2014
- Réinventons les toilettes publiques de demain
- Legrand partenaire officiel des Olympiades des Métiers - WorldSkills France
- Avec Legrand découvrez vos solutions bien-etre et économies énergie au salon Rénover
- Corian®Nouvel Lumières
- Corner modulaire multimedia Legrand : toutes les reponses en terme de protection, confort, economies d energie et multimedia
- Création de l’EV Plug Alliance par trois acteurs industriels majeurs
- Céliane s'expose au pavillon de l?Arsenal
- Electriciens Sans Frontières et Legrand : un partenariat solidaire
- Exposition à L'ENSA
- Le Groupe Legrand primé pour son outil de gestion des Ressources Humaines
- Le Groupe Legrand récompensé pour son management de l’innovation
- Le Trophée Legrand 2007 veut valoriser les élèves de la filière Elec
- Le site www.legrand.fr fait peau neuve
- Legrand et Afpa Limousin un partenariat pour le développement du photovoltaique
- Legrand lance son 2ème Trophée 2008 / 2009 des jeunes talents ELEC
- Legrand participe à la Biennale Internationale Design 2008 à Saint-Étienne
- Legrand renforce sa présence sur le net
- Legrand, Lauréat 2010 des Trophées du Grand Age
- Nouveau site legrand.fr
- Prix Janus 2007
- Designer’s days
- ERDF et Legrand partenaires
- Legrand "like" les réseaux sociaux
- Legrand et Électriciens sans frontières
- Applications mobiles Legrand
- Salon Rénover
- Salon Interclima Elec 2012
- Catalogue Legrand 2012
- Le Lab by Legrand
- Opération 1000 lampadaires pour Haïti
- Consultez le nouveau site m.legrand.fr sur vos tablettes
- Réussissez vos projets pour votre maison depuis votre smartphone
- Salon GERONT EXPO
- Partenariat entre le Conseil Général de la Creuse et Legrand
- Le e-catalogue Legrand pour iPhone
- 3eme trophee des jeunes talents ELEC
- Presse professionnelle
- Publications
- Contacts
- Contact Presse
- Contact Webmaster