Mes favoris

Contacts Presse

Ajouter cette page à mes favoris

 

1er Prix Ecoproduit
pour le Développement Durable
pour l'interscénario Céliane™ de Legrand.

L'interscénario Céliane de Legrand vient de se voir décerner le 1er prix écoproduit pour le développement durable.
Ce prix du Ministère de l'Ecologie et du Développement et de l'Aménagement Durable vise à récompenser les entreprises proposant un produit dont la conception intègre les préoccupations du développement durable dont notamment la réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Ce prix a été remis à Legrand sur le plateau TV du Salon Pollutec le Mardi 27 Novembre 2007.



L'impact environnemental
de l'interscénario Céliane™

presse-1er-prix-impact-environnemental-
-interscenario-celiane-trade
Des scénarios qui réduisent de 6 à 10% la consommation d'énergie
Téléchargez l'image HD

Appuyer dessus simplifie le quotidien à la carte, fonction par fonction (extinction générale de l'éclairage, activation centralisée des volets, gestion programmée du chauffage, mise en veille de l'alarme…) ou en combinant toutes ces fonctions grâce à la technologie In One by Legrand pour scénariser des actions répétitives ou périodiques comme le départ au travail, la rentrée de l'école des enfants ou le retour de vacances…Ces scénarios, qui agissent sur les veilles, l'éclairage, les volets roulants, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, réduisent de 6 à 10 % la consommation d'énergie. Le surcoût engendré, pour un logement de type 5 de 105 m², serait de l'ordre de 9 % par rapport à une installation électrique à la norme et conforme au label Promotelec. Dans l'hypothèse d'une généralisation de l'installation de l'interscénario Céliane™ dans l'habitat en France, ce sont 8 TWh (Térawattheure) qui seraient économisés, soit l'équivalent de la consommation d'énergie de 400 000 foyers : une solution qui répond aux nouvelles réglementations visant à diminuer la consommation énergétique des bâtiments. L'impact environnemental de l'interscénario Céliane a été réduit dans sa phase d'éco-conception.
L'analyse de son cycle de vie a été améliorée de 6 à 28 % grâce à l'optimisation de ses composants électroniques et des matériaux utilisés. Un document « profil environnement produit » est mis à la disposition des consommateurs.


L'interscénario Céliane™
est un interrupteur d'un genre nouveau

presse-1er-prix-interscenario-celiane-trade-
-est-interrupteur-genre-nouveau
Interscénario Céliane : d'un seul geste, pilotez l'éclairage,
les volets roulants, le chauffage etc ...
Téléchargez l'image HD

L'interscénario Céliane™, qui utilise les technologies courants porteurs ou radio, s'installe facilement à la place d'un interrupteur, sans travaux dans les murs.
De la même façon, il peut être rajouté n'importe où, par exemple à là la tête du lit ou posé sur la table de nuit pour piloter en même temps la lumière de sa chambre et ses volets. Il est aussi parfaitement adapté aux situations de mobilité réduite et peut ainsi devenir accessible à hauteur d'enfant, fixé sur un mur ou posé sur une table, à portée de mains, ménageant ainsi les efforts et évitan t les déplacements.Cet interrupteur mutant n'en demeure pas moins un objet de décoration résolument contemporain. Ses lignes épurées et ses 36 finitions anodisées, givrées, glacées, ouvrent un territoire infini de jeux sensoriels, de la porcelaine au cuir en passant par le verre, les bois véritables, les métaux… Avec l'interscénario Céliane™, chacun améliore sa qualité de vie à son rythme, en fonction de son budget et ses envies tout en préservant l'environnement.

Leader mondial en interrupteurs et prises de courant, le groupe Legrand, fort d'un chiffres d'affaires de 3, 7 Mds d'euros, prend appui sur ses valeurs et sur ses équipes pour assurer une croissance rentable, pérenne et responsable de ses activités, intégrant la préservation de l'environnement et la valorisation du capital humain. Ainsi, 72 % des sites dans le monde ont reçu la certification environnementale ISO 14001. Des éco-déclarations couvrent 10% de notre chiffre d'affaires.  L'éco-conception est ntégrée dans le développement des produits afin de proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement, tel que l'interscénario Céliane™.

Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :