Autres communiqués de presse - Archives
- Legrand et Afpa Limousin, pour le développement du photovoltaïque
- Tertiaire : jusqu'à 55% d'économies avec la nouvelle gamme Legrand...
- Performance vitaminée dans les infrastructures des réseaux informatiques
- Nouveau connecteur de liaison équipotentielle Legrand
- LCS PRO : configurez facilement une baie VDI !
- Pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, metteurs en œuvre : Legrand au cœur de la chaîne économique
- Nouveau logiciel de calcul Legrand : XL Pro² Calcul
- Nouveau contrôle d'accès Legrand : une solution simple, performante, évolutive
- Nouveau contrôle d'éclairage Legrand : une totale maîtrise de l'éclairage
- Nouveau : le kit tarif jaune pour coffrets XL³ 160
- Mosaic : le raccordement rapide pour le VDI
- Mosaic : des supports d'installation par le sol
- Programme Mosaic : installation à proximité du poste de travail
- Programme Mosaic : des fonctions qui équipent les espaces
- Programme Mosaic : des supports d'installation
- Programme Mosaic : des fonctions qui équipent l'espace d'accueil
- Des fonctions qui équipent l'espace de circulation
- Programme Mosaic des fonctions qui équipent les espaces, l'espace de travail partagé
- Nouveau système d'installation à raccordement rapide
- Switch Mosaic manageable
- La nouvelle gamme DPX de déclencheurs électroniques Legrand permet tous types de sélectivité
- Legrand lance une nouvelle goulotte à clippage direct
- Legrand facilite la réalisation d'ensembles en forme 2b
- Table traçante Logicab 2 : le nouveau système de repérage universel Legrand
- Nouveau programme Batibox
- Coffrets et armoires XL³ : la liberté des solutions de répartition
- La liberté du choix des enveloppes
- Bouquet de services, performance durable de l'installation
- Des innovations techniques et ergonomiques
- Panneaux de brassage : Une installation facilitée dans les règles de l'art
- LCS 10 Giga de Legrand permet un câblage vertical cuivre
- Les nouveaux points d'acces WI-FI
- Inversion de sources : Legrand propose un boîtier d'automatisme
- Le nouveau programme PLEXO
- Les nouveaux interrupteurs - sectionneurs DPX – IS 1 600
- Legrand lance un système complet de sécurité incendie...
- VDI : les nouvelles boîtes de distribution de zone
- Nouvelles centrales de supervision


























Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux