Altis :
un ensemble de solutions adaptées
depuis l'étude projet jusqu'à l'installation
Toutes les nouveautés de la gamme Legrand d'armoires Altis sont le fruit d'une écoute permanente des clients.
Elles constituent un ensemble cohérent de réponses à leurs attentes, avec un accompagnement de Legrand depuis les études de projets jusqu'à l'installation des produits. Le nombre de références standard a doublé, avec de nouvelles dimensions,l'intégration d'options et un nouveau design. Conçues également dans le souci de respecter l'environnement, les nouvelles solutions Altis optimisent l'espace disponible pour le câblage, facilitent et protègent l'accès des câbles, simplifient les associations d'enveloppes. De nouveaux services sont dédiés à la nouvelle gamme Altis : un configurateur en ligne pour composer son armoire et la chiffrer, le logiciel d'étude XL-Pro² qui intègre la nouvelle gamme d'armoires, et toujours le e-catalogue Legrand et sa version papier, ainsi que le site legrand.fr.
- Altis : le double de références standard
- Altis : des solutions produit innovantes
- Altis : de nouvelles solutions services
Altis : le double de références standard

Nouvelle armoire Altis assemblable
Téléchargez l'image HD

Nouvelle poignée Zamak
Téléchargez l'image HD
Nouvelle gamme Altis : une offre standard élargie
La nouvelle gamme d'armoires Altis de Legrand double le nombre de ses références standard disponibles sur catalogue.
Proposées toujours en monobloc ou en assemblables, en métal Ral 7035 ou en inox, le choix des dimensions standard des nouvelles armoires Altis s'élargit : de 1200 à 2200 mm de hauteur, de 300 à 800 mm de profondeur.
De nouvelles possibilités sont également référencées en standard : porte vitrée, portes avant/arrière, armoire + plaque pleine livrée sous une seule référence.
Un nouveau design habille la gamme sans nuire aux fonctions, avec un bandeau Legrand et de nouvelles poignées esthétiques et plus ergonomiques.
Respect de l'environnement et maîtrise de l'énergie
Les nouvelles armoires Altis bénéficient d'une écoconception respectueuse de l'environnement, selon trois indicateurs prioritaires.
La nouvelle gamme réduit les impacts de 57 % sur l'épuisement des ressources naturelles, de 32 % sur la consommation d'énergie et de 25 % sur l'effet de serre.
Altis : des solutions produit innovantes
Les espaces optimisés pour faciliter le câblage
L'espace intérieur des nouvelles armoires Altis est optimisé pour accroître le volume utile réservé au câblage. Les montants plus compacts permettent un gain de 10 mm en hauteur, en largeur et en profondeur, sans perte de rigidité. La nouvelle plaque pleine largeur totale permet de gagner jusqu'à 20 % de surface de câblage, tout en conservant les habitudes de travail: en entrée frontale, elle se place directement sur les montants en couvrant la totalité de la largeur, et évite l'ajout d'une plaque intermédiaire en cas d'assemblage d'armoires. Pour faciliter encore plus l'implantation des appareils, les nouvelles plaques Lina 12,5 sont développées jusqu'à 2000 mm de hauteur. La surface utile sur l'intérieur de la porte est augmentée grâce aux porte-torons plus espacés : 30 mm sont gagnés en largeur pour l'installation de rails, fixés par ailleurs avec une nouvelle patte universelle qui permet un alignement en profondeur. Les portes des nouvelles armoires Altis sont toujours réversibles, et en largeur 1000 mm, les versions une ou deux portes sont proposées en standard.
Des câbles mieux protégés
La nouvelle gamme d'armoires Altis améliore la protection des câbles et leur accès en entrée comme en sortie. L'interface de liaison est une innovation exclusive Legrand : cet accessoire astucieux accolé au socle de l'armoire intègre, protège et ordonne les câbles entre le chemin de câbles extérieur et l'intérieur de l'armoire. Les câbles ne traînent plus à terre et la finition est impeccable.
Pour une protection optimale, quatre types de plaques passe-câbles, bloquées par vis, peuvent équiper les nouvelles armoires Altis : à balais IP 43, à joints mousse IP 43, Cabstop IP 55, pour presse-étoupe IP 55.
De nouveaux socles sont proposés en kit sous une seule référence, qui inclut 4 plots d'angles et les trappes pleines avant et arrière.
En option, les trappes latérales sont disponibles soit pleines, ventilées, ou à balais.
Les kits pour simplifier l'association de deux enveloppes
Deux types de kits entrent dans la nouvelle gamme d'armoires Altis pour simplifier l'assemblage de deux enveloppes : un kit d'association externe et deux kits d'association interne, dont les éléments se fixent sur les montants, afin de permettre une charge jusqu'à 1000 kg / m3.
Ces nouveaux kits d'association sont très faciles à mettre en œuvre et préservent l'IP des enveloppes.
Altis : de nouvelles solutions services
Le configurateur en ligne
Cet applicatif mis en ligne sur le site www.legrand.fr en 2008 permet aux clients de composer leur armoire de process directement depuis leur lieu de travail. Quatre étapes majeures guident leurs choix : les généralités (type, dimensions, matériaux…), les équipements (plaques, montants, traverses…), la gestion thermique et les accessoires (fermetures, anneaux de levage…) et les modalités de livraison. Leur étude est automatiquement chiffrée et partagée avec leur responsable commercial Legrand. Le configurateur permet également le rattachement des plans de perçage en ligne.
XL-Pro²
Le logiciel Legrand XL-Pro², jusqu'alors dédié aux études de conception des tableaux de distribution, intègre désormais la conception des nouvelles armoires Altis. Il gère la liste tarifée des produits Altis, permet de créer des plans d'armoires pour les joindre à un cahier des charges par exemple, ou encore d'enregistrer les plans d'armoires au format DXF pour utilisation sur AutoCad.
E-catalogue et catalogue 2008
La version électronique du catalogue complète la version papier. L'offre Legrand dans son ensemble y est présentée sous forme de pages, de tableaux de choix, caractéristiques produits, éléments techniques, schémas… Legrand y précise ses engagements sur les délais pour les réalisations sur-mesure : dimensions, couleurs, perçages, assemblages en usine.... L'e-catalogue permet aussi d'accéder aux logiciels métiers.
Le site www.legrand.fr
Toutes les solutions produits et services se retrouvent sur le site www.legrand.fr, enrichi de liens vers les présentations de produits, les pages catalogue 2008 en fichiers pdf, les notices et fiches techniques, les fiches CCTP.doc, les chantiers référents, les configurateurs…


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux