Recommandez cette page
à votre réseau
Produits habitat Presse professionnelle
Ajouter cette page à mes favoris
718
/presse/annexes-installation-electrique_718.html
Annexes : installation électrique
Maison In One by Legrand...
Installation électrique
TGBT
Coffret 1
- Composition :
- - 1 coffret équipable XL³ 400 métallique
- - 1 porte galbée vitrée
- - 1 platine EDF avec comptage
- - 2 disjoncteurs DNX C 1P + N 2 A
- - 2 disjoncteurs DNX C 1P + N 6 A
- - 8 disjoncteurs DNX C 1P + N 10 A
- - 13 disjoncteurs DNX C 1P + N 16 A
- - 5 disjoncteurs DNX C 1P + N 20 A
- - 1 disjoncteur DNX C 1P + N 25 A
- - 1 disjoncteur DNX C 1P + N 32 A
- - 1 disjoncteur DX C 1P + N 4 A
- - 1 disjoncteur DX C 1P + N 40 A
- - 1 disjoncteur DX C 1P + N 20 A
- - 1 disjoncteur différentiel 30 mA type AC DNX C 1P + N 16 A
- - 1 inter différentiel 30 mA type AC DX 2P 63 A
- - 1 inter différentiel 30 mA type A DX 2P 40 A
- - 2 inter différentiel 30 mA type AC DX 2P 40 A
- - 1 interface téléphone
- - 1 interface portier
- - 1 parafoudre
- - 1 alimentation alarme intrusion
- - 1 alimentation alarme technique
- - 2 obturateurs 24 modules
- - 6 supports + rail 24 modules
- - 6 plastrons isolants 24 modules
- - 1 kit tarif bleu disjoncteur monophasé
- - 1 plastron isolant plein
- - 1 disjoncteur branchement bipolaire 60/90 A 500 mA sélectif
- - 1 barre de terre à trous
- - 1 kit de liaison de terre
- Produits associés :
- - 2 récepteurs courant porteur
- - 1 récepteur télévariateur CAD
- - 1 interface scénario
- - 1 filtre CAD Mono
Autres équipements électriques
Divers appareillages :
- - 1 kit VMC simple flux standard pour toutes parois
- - 1 disjoncteur moteur tripolaire 4 A
- - 2 sorties de cable 20/32 A, 95 x 95 mm avec serre-câble
- - 37 prises 2P + T 16 A Sagane avec éclips
- - 108 boites d'encastrement Batik cloison sèche 1 poste diamètre 65 mm, profondeur 40 mm
- - 8 boites d'encastrement Batik cloison sèche 2 postes, profondeur 40 mm
- - 8 boites d'encastrement Batik cloison sèche 3 postes diamètre 65 mm, profondeur 40 mm
- - 2 boites d'encastrement Batik cloison sèche 1 poste diamètre 85 mm, profondeur 40 mm
- - 5 boites d'encastrement Batik DCL cloison sèche pour applique
- - 5 prises Plexo 55s 2P + T 16 A avec éclips
- - 5 douilles DCL, culot E27, 250 V 4 A 75 W
Petites fournitures :
- - Fil HO7VU 1,5 mm² : 3263 m
- - Fil HO7VU 2,5 mm² : 750 m
- - Fil HO7VU 6 mm² : 90 m
- - Gaine ICTA 16 : 70 m
- - Gaine ICTA 20 : 1565 m
- - Gaine ICTA 25 : 30
- - Câble téléphone LY 4 x 9/10 : 60 m
- - Câble téléphone LY 2 x 6/10 : 50 m
- - Câble téléphone série 278 France Télécom : 10 m
- - Câble informatique Cat.6 STP 100 Ohms : 210 m
- - Câble coaxial 75 Ohms, diamètre 7 mm - 21 VATC A : 15 m
- - Câble RO2V 4G 1,5 : 15 m
- - Vis, chevilles : 40
- - 48 barrettes de connexion Nylbloc 6 mm²
Dossiers de Presse
Vers des économies durables
Dossiers de Presse
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Contact
Contact presse
Journalistes, vous souhaitez entrer en contact avec l'attaché de presse Legrand...
Découvrez le formulaire