Annexes et glossaire
Le groupe Legrand en bref
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel, en fait une référence dans près de 180 pays. L'innovation est pour Legrand un levier de croissance essentiel. Il est numéro 1 sur au moins un de ses domaines d'activités en France, en Italie, en Chine, en Russie, en Pologne, en Amérique latine et au total dans près de trente pays.

Des marques de références
Legrand, BTicino, Ortronics, Anam,
Arnould Cablofi l, HPM,
On-Q, Pass & Seymour, Shidean TCL,
Tegui, Van Geel, Vantage,
The Watt Stopper, Wiremold, Zucchini...
GLOSSAIRE
Label BBC (Bâtiment Basse Consommation) Effinergie
Pour les constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à un seuil compris entre 40 et 65 kWh/m2/an pour le résidentiel et 50 % de la consommation RT2005 pour le tertiaire.
H&E (Certification Habitat et Environnement pour le logement collectif)
Fédérée par l'association Qualitel, la certification Habitat et Environnement prend en compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement. On y retrouve les principaux acteurs du logement – pouvoirs publics, associations de consommateurs, organisations professionnelles de la construction. Elle propose 5 profils de certification et concerne l'environnement intérieur et extérieur du logement ainsi que le comportement de ses utilisateurs. www.cerqual.fr
Labels haute performance énergétique
Ces labels permettent de tester les solutions techniques qui seront nécessaires lors de la prochaine réglementation (RT 2010). De nouveaux labels sont créés pour identifier les constructions qui recourent aux énergies renouvelables et pour les constructions qui préparent les solutions techniques du futur (constructions à basse consommation).
- labels “ HPE ” et “ THPE ”, pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont respectivement inférieures de 10 % et 20 % aux consommations de référence,
- labels “ HPE Energies renouvelables ” et “ THPE Energies renouvelables ” pour les constructions dont les consommations conventionnelles sont respectivement inférieures de 10 % et 20 % aux consommations de référence et dont les consommations de chauffage ou d'eau chaude sanitaire sont assurées par une production par énergie renouvelable (le niveau de contribution est en cours de définition),
- label “ Basse consommation ” pour les constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à un seuil entre 30 et 50 kWh/m2/an.
Norme NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE®
La certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® délivrée par Certivéa permet de distinguer des bâtiments confortables, sains et plus respectueux de l'environnement que les bâtiments de la même génération. Elle engage le maître d'ouvrage dans un processus d'amélioration continu et démontre qu'il adopte une approche novatrice, tournée vers l'avenir. La certifi cation est également un moyen d'anticiper les évolutions techniques et réglementaires à venir. Elle est délivrée à l'issue d'audits portant sur le Système de Management de l'Opération (SMO) et sur la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB), chacun faisant l'objet d'un référentiel technique. www.mamaisoncertifi ee.com, www.certivea.fr ou www.assohqe.org
Le label Minergie en Suisse
En Suisse, il sera attribué aux bâtiments consommant au maximum 42 kWh/m2/an en énergie primaire pour les consommations de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire avec un rapport énergie primaire/énergie finale de 2 pour l'électricité.
Le label Passivhaus en Allemagne
Il sera attribué aux bâtiments consommant au maximum 15 kWh/m2/an en énergie finale pour les consommations de chauffage et 120 kWh/m2/an en énergie primaire pour les consommations de chauffage, d'Eau Chaude Sanitaire, éclairage, ventilation, auxiliaires et électrodomestique avec un rapport énergie primaire/énergie fi nale de 2,85 pour l'électricité.