Antibactérienne, esthétique, étanche :
la nouvelle gamme Plexo blanc Artic
Legrand lance sa nouvelle gamme d'appareillage Plexo antibactérien blanc Artic. Une solution d'intégration esthétique parfaite des prises et commandes dans tous les espaces à haute exigence sanitaire, avec l'assurance d'une non prolifération des bactéries associée à une étanchéité IP 55. La gamme antibactérienne blanc Artic bénéficie des nouveautés 2009 du Programme Plexo : joints d'étanchéité surmoulés, double embout, colonnes réduites pour l'épanouissement optimum des fils sur les côtés.
- Plexo antibactérien blanc Artic pour « salles blanches »
- En encastré ou en saillie, la liberté de configurer l'installation en fonction des contraintes du chantier
- Dans la lignée des nouveautés 2009 du Programme Plexo
Plexo antibactérien blanc Artic pour « salles blanches »

Plexo blanc Artic antibactérien offre une assurance complémentaire
à la non prolifération des bactéries.
Téléchargez l'image HD
La nouvelle gamme Plexo antibactérien blanc Artic offre une solution d'intégration esthétique, par sa couleur, du Programme Plexo dans les espaces à hautes exigences sanitaires de type « salles blanches ». Il est particulièrement adapté aux laboratoires, aux établissements de santé, mais aussi aux cuisines industrielles, voire à la restauration, aux crèches… Plexo blanc Artic est une gamme antibactérienne traitée à base d'ions argent Ag+. Elle offre une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, mais sans remettre en cause les protocoles de nettoyage. Esthétique, antibactérienne, elle présente aussi une étanchéité IP 55 et une robustesse IK 07. Plexo blanc Artic antibactérien, c'est aussi une dizaine de fonctions parmi les plus demandées : interrupteurs va-et-vient, double va-et-vient, bipolaire, poussoirs, y compris lumineux, prises de courant 2P+T, Prise TV-R-SAT, sortie de câble…
En encastré ou en saillie, la liberté de configurer l'installation en fonction des contraintes du chantier
Le montage de fonctions en saillie est possible grâce aux boîtiers à embout amovibles sans découpe, 1 poste ou 2 postes horizontaux et verticaux. La solution blanc Artic encastrée avec les boîtes Batibox permet l'intégration parfaite et facile d'1 poste ou de 2 postes horizontaux ou verticaux, entraxe 71 mm. Les mécanismes de la gamme Plexo blanc Artic sont livrés avec enjoliveurs, les boîtiers et supports avec plaque pré-clippée.
Dans la lignée des nouveautés 2009 du Programme Plexo
La gamme antibactérienne blanc Artic bénéficie des nouveautés 2009 du Programme Plexo. Nouveaux, les joints d'étanchéité surmoulés pour un clippage facile de la plaque, toujours avec un IP 55 garanti. Nouveau, le double embout qui facilite le repiquage pour les prises 2P+T. Nouveau, les 4 colonnes réduites en taille pour l'épanouissement optimum des fils sur les côtés. L'offre Plexo de Legrand répond aux contraintes d'étanchéité les plus sévères, avec un IP 55 sur toute la gamme saillie et encastrée et jusqu'à IP 66 fiche engagées pour les fonctions essentielles.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux