Avec Legrand, découvrez vos solutions « bien-être et économies d'énergie » au salon Rénover
Des projets de construction ou de rénovation ? Venez découvrir comment associer bien-être et économies d'énergie dans sa maison sur le stand Legrand du salon Rénover à Paris, Porte de Versailles, les 6,7 et 8 mars prochains. Gestion de l'éclairage, des ouvrants, du chauffage, intégration des loisirs numériques et maîtrise de l'énergie : des professionnels répondront à toutes vos questions et vous découvrirez la collection Céliane de Legrand en démonstration. Invitations gratuites à télécharger sur le site legrand.fr. Avec plus de 30 000 visiteurs en 2008, le salon Rénover s'est imposé comme le plus fréquenté des salons grand public dédiés à la rénovation de la maison.
- Bien-être et économies d'énergie dans la maison : Céliane de Legrand au salon Rénover
- Le stand Legrand au salon Rénover : un espace découverte animé par des professionnels de l'électricité
- Rénover, le salon grand public de la rénovation le plus fréquenté
Bien-être et économies d'énergie dans la maison : Céliane de Legrand au salon Rénover
Avec la collection Céliane de Legrand, les équipements électriques de la maison participent aujourd'hui pleinement au bien-être et à la sécurité de ses occupants : gestion de l'éclairage, des ouvrants, du chauffage, intégration des loisirs numériques… Mais pas seulement. Ils contribuent aujourd'hui activement à la réduction des consommations d'énergie, répondant ainsi aux aspirations des ménages : 93% des Français souhaitent que leur futur logement soit doté d'équipements économes en énergie, et 77% sont prêts à payer plus cher pour utiliser les énergies renouvelables*. Si la maison gagne en confort, elle peut aussi répondre aux enjeux largement médiatisés par le Grenelle de l'Environnement. Bien sûr, les économies d'énergie passent par le respect des bonnes pratiques dans l'habitat : penser à éteindre les lumières en quittant une pièce ou la maison, mieux contrôler la température des pièces en fonction des heures et de leur utilisation, couper l'eau chaude pour des absences prolongées, laisser entrer le soleil, fermer les volets la nuit, éteindre les veilles des appareils après utilisation… Or toutes ces bonnes pratiques peuvent être gérées par l'interscénario Céliane, qui s'est vu décerner le 1er prix « écoproduit » pour le développement durable par le MEEDDAT (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire) en 2007. A découvrir sur le stand Legrand au salon Rénover à Paris, Porte de Versailles, les 6,7 et 8 mars 2009. A découvrir aussi par exemple le thermostat programmable Céliane (jusqu'à 10% d'économie sur le poste chauffage), l'interrupteur automatique Céliane (jusqu'à 55% d'économie sur le poste éclairage), ou encore le contacteur « heures creuses » et le thermostat modulaire (jusqu'à 10% d'économie sur le poste eau chaude sanitaire et chauffage).
*Source : INSEE
Le stand Legrand au salon Rénover : un espace découverte animé
par des professionnels de l'électricité
Sur le stand Legrand, hall 7.1, stand D24/E21, 12 panneaux présentent la collection Céliane et le système domotique In One by Legrand en situation : les différentes finitions esthétiques, les fonctionnalités. Plusieurs thèmes sont illustrés, comme l'éclairage, le multimédia, la diffusion sonore, les portiers (interphones), la sécurité, le pilotage des installations. Des installateurs spécialisés en domotique sont à la disposition des visiteurs pour les écouter et répondre à toutes leurs questions. Le document Céliane et le nouveau guide Bien-Être de Legrand peuvent compléter leur information. Pour obtenir une invitation gratuite pour 2 personnes au salon Rénover, rendez-vous sur le site legrand.fr, rubriques « particuliers », puis onglets « mon projet » et « salons de l'habitat ».
Rénover, le salon grand public de la rénovation le plus fréquenté
Avec plus de 30 000 visiteurs en 2008, le salon Rénover s'est imposé comme le plus fréquenté des salons grand public dédiés à la rénovation de la maison. Pour sa 3ème édition, il sera ouvert au public de 10h à 19h les 6 et 7 mars, de 10h à 18h le dimanche 8 mars. Il représente un pôle idéal pour soumettre ses projets au regard des professionnels, pour les affiner, trouver de nouvelles idées.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :


Vers des économies durables
Nouvelle collection Céliane™