Tous les blocs de sécurité
sur 1 seule ligne de télécommande
Legrand lance un nouveau bloc double fonction, BAES et BAEH, pour répondre à la réglementation relative aux ERP avec locaux à sommeil. Autre nouveauté Legrand : la télécommande universelle avec automatisme pour locaux à sommeil incorporé. Tous les blocs de sécurité installés dans les ERP avec locaux à sommeil peuvent désormais être câblés sur une seule ligne de télécommande.
- Nouveau : un même bloc SATI BAES + BAEH avec fonction adressable intégrée
- Nouveau : la télécommande universelle avec automatisme intégré
- La solution pour répondre aux évolutions réglementaires avec facilité
Nouveau : un même bloc SATI BAES + BAEH
avec fonction adressable intégrée
Avec le nouveau BAES + BAEH référence 0 625 60 pour ERP avec locaux à sommeil, la gamme Legrand s'agrandit pour répondre aux attentes de l'arrêté du 19 novembre 2001 et à celles des installateurs. Un seul bloc pour assurer les deux fonctions évacuation et éclairage : même encombrement, même patère que le BAES 0 625 25. Lorsque le secteur est présent, les leds veilleuses sont actives. En cas de secteur coupé, le BAEH intervient en secours avec les leds d'éclairage. Le déclenchement de l'alarme incendie active le BAES en secours.
Nouveau : la télécommande universelle
avec automatisme intégré

Télécommande universelle avec bornes non polarisées
Téléchargez l'image HD

Tous les blocs de sécurité sur 1 seule ligne de télécommande
Téléchargez l'image HD
La nouvelle télécommande universelle référence 0 039 00 de Legrand, avec automatisme incorporé pour locaux à sommeil, permet de câbler tous les blocs de sécurité, BAES 0 625 25 et BAES + BAEH 0 625 60 sur une même ligne de télécommande.
En exclusivité, l'ensemble des blocs secteur absent est mis au repos, et le déclenchement de l'alarme incendie est signalé par led rouge. En plus, les bornes de télécommande ne sont pas polarisées, ce qui simplifie le câblage. La solution rêvée pour les ERP avec locaux à sommeil.
La solution pour répondre
aux évolutions réglementaires
avec facilité
L'arrêté du 19 novembre 2001 relatif aux ERP avec locaux à sommeil type J.O.R.U. stipule l'obligation d'avoir, en plus d'un éclairage de sécurité, un éclairage de type "remplacement" en cas de coupure du secteur. Trois solutions sont préconisées : le groupe électrogène alimentant les luminaires d'éclairage normal, des luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par une source centralisée d'autonomie supérieure à 6 heures, les BAES d'évacuation complétés par des BAEH.
La solution Legrand BAES + BAEH en seul bloc répond parfaitement et avec simplicité à la réglementation. La solution Legrand nouveau BAES + BAEH référence 0 625 60, nouvelle télécommande universelle référence 0 039 00, blocs de sécurité câblés sur une seule ligne de télécommande est disponible à compter du 01 juillet 2005.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux