Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Préservez l'énergie avec le nouveau programme
innovant Batibox™ Energy de Legrand 

Les nouvelles réglementations thermiques incitent aux économies d'énergie dans le bâtiment, au travers notamment des maisons basse consommation (BBC) et passives. Dans ce cadre, le nouveau programme Batibox™ Energy de Legrand permet de lutter efficacement contre les infiltrations d'air non maîtrisées liées au poste électricité. Pour une performance maximale, il associe de nouvelles boîtes d'encastrement étanches à l'air avec des obturateurs qui limitent encore davantage les pertes d'énergie, en neuf comme en rénovation. Et on retrouve avec Batibox™ Energy tous les atouts du programme Batibox pour une mise en œuvre facile.



Batibox™ Energy : l'énergie préservée

presse-professionnelle-preservez-energie-batibox-trade-energy-energie-preservee
Boîte monoposte Batibox Energy prof 40 mm
Téléchargez l'image HD

Les nouvelles boîtes d'encastrement pour cloisons sèches Batibox™ Energy de Legrand ont été conçues pour lutter contre les infiltrations d'air dans l'habitat, non maîtrisées et liées au poste électricité. L'étanchéité à l'air est renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour les conduits annelés. Elle est maximale en associant aux boîtes Batibox™ Energy les obturateurs Legrand, uniques sur le marché, qui stoppent les déperditions d'énergie depuis le tableau électrique jusqu'à l'appareillage. Au bilan, un gain mesurable de réduction de la facture énergétique annuelle allant jusqu'à 13 kWhep/m²/an avec cette gamme, en fonction de l'isolation du bâti, ainsi qu'un confort et une qualité de l'air intérieur améliorés.


Renforcer l'imperméabilité à l'air du bâtiment

presse-professionnelle-preservez-energie-renforcer-impermeabilite-a-air-du-batiment
Boîte multiposte Batibox Energy, 2 postes, 4/5 modules
Téléchargez l'image HD

Avec la RT 2012 en ligne de mire, la dynamique de construction de bâtiments basse consommation (BBC) et/ou de maisons passives se développe. Le principe vise entre autres à renforcer l'isolation du bâtiment ainsi que son imperméabilité à l'air. Or, une partie des déperditions d'air est due, au même titre que les huisseries, aux infrastructures électriques : enveloppes, boîtes, conduits positionnés en zone froide. Il représente une part importante de marge de progression possible en matière d'économies d'énergie. Le programme Batibox™ Energy propose une solution complète pour éviter ces déperditions aussi bien en neuf qu'en rénovation. Exemples : au niveau des luminaires, mettre en place un obturateur dans le conduit entrant dans la boîte point de centre ; au niveau des inters, garantir l'étanchéité grâce à la membrane souple à soufflet de la boîte Batibox™ Energy et aux obturateurs, placer un obturateur dans le conduit entrant dans la boîte maçonnerie ; sur la boîte pour combles et hourdis, ne pas oublier de positionner un obturateur.


Avec tous les atouts du programme Batibox qui facilitent la mise en œuvre

presse-professionnelle-preservez-energie-avec-tous-atouts-du-batibox-qui-facilitent-mise-en-oelig-uvre
Kit obturateur diamètre 20 mm
Téléchargez l'image HD

Les boîtes Batibox™ Energy sont disponibles en 1, 2 et 3 postes, les obturateurs en diamètre 16, 20 et 25 mm. Et on retrouve dans le programme Batibox™ Energy les mêmes avantages du programme Batibox pour un meilleur confort de travail : larges collerettes pour une meilleure tenue au bâti, larges étriers imperdables acceptant les contraintes d'une visseuse même électrique, réglage d'aplomb de l'appareillage avec 3 possibilités de fixation, entrées latérales et en fond de boîte défonçables sans outil, réversibilité horizontale ou verticale au montage avec gabarit boîtes multipostes, volume de câblage optimum.