Céliane :
formel et affichage des états
La quadrature du cercle
Avec Céliane, l'interrupteur produit un nouveau vocabulaire formel. Un rond vient s'inscrire dans un rectangle, subtile matérialisation d'une distinction entre l'univers de la technologie et celui de la décoration. Une évocation symbolique de la plénitude.

L'enjoliveur de forme ronde matérialise la fonction
Téléchargez l'image HD

Bascule convexe et couronne concave
Téléchargez l'image HD
L'enjoliveur : interface entre deux univers
L'enjoliveur, de forme ronde, matérialise la fonction.
Tout en attirant l'attention sur le contenu technologique de la commande, il conforte la plaque dans son rôle d'accessoire décoratif.
L'enjoliveur contribue également à compenser les différences de niveau entre plaque et mécanisme.
Ses surfaces concave et convexe sont traitées dans une dualité de tons blancs, qui, associés, s'adaptent à toutes les finitions neutres, givrées et glacées.
En version titane, il accompagne les variations de reflets des finitions anodisées et métalliques.
L'enjoliveur bénéficie d'un traitement de surface qui préserve l'éclat des couleurs et atténue les traces de doigts.
Une plaque de finition dévolue à l'univers de la décoration
La surface consacrée à la plaque de finition valorise l'objet interrupteur, qui, choisi avec attention, fixé dans une chambre à coucher, une cuisine, une salle de réunion ou un bureau, va participer à l'atmosphère de la pièce et à son décor.
Deux formels de plaques renforcent la dimension décorative de Céliane. L'un aux courbes tendues, aux angles évasés, esquisse une ligne de lumière qui minimise l'effet de saillie sur le mur et brise la perception d'épaisseur. L'autre aux arêtes vives, plus allongé, plus statutaire, souligne sur une surface plane la prégnance des matières nobles.
Les 36 plaques de finition Céliane sont modulables en 1, 2, 3, ou 4 postes. Réversibles horizontalement ou verticalement, elles sont interchangeables
à l'aide d'un simple tournevis au gré des évolutions de l'aménagement. Des plaques spéciales s'adaptent aux fonctions doubles ou étendues comme par exemple le gestionnaire de scénarios d'éclairage. En configuration monoposte, elles sont aussi repositionnables en hauteur comme en largeur.
Le langage symbolique des formes et leurs rapports à la lumière
Le rectangle, comme le carré, ont toujours et partout symbolisé la terre. Ils dégagent une idée de solidification, de stabilisation dans la perfection. Froid, élégant, ils sont créations mathématiques et historiquement légitimes dans la tradition industrielle Legrand. Evocateurs de la réalité, ils savent à la fois casser la lumière et la capturer. Le cercle, signe de l'harmonie, renvoie au mouvement circulaire et inaltérable, à l'image de l'orbite planétaire, de la naissance naturelle. Il est le symbole de la psyché, du Soi. Référence au monde du rêve, il reflète la lumière et amplifie ses effets selon les matières qui le composent. Combinée avec celle du rectangle, la forme du cercle s'associe à l'idée de mouvement, entre le monde terrestre du réel et celui, plus aérien, des idées. Leur union évoque fondamentalement la plénitude.
Un retour d'informations graduel dans une logique de gamme
L'enrichissement du contenu des fonctions conduit à l'enrichissement de l'affichage des états : un retour d'information dont la précision, la diversité et la qualité montent en puissance dans une logique de gamme, au travers de leds, puis d'écrans. Une contribution à l'évidence des usages.
Des leds pour le repérage et l'indication d'état
Situés sur les commandes de simple et double allumage, les leds témoignent de leur état. Tantôt sous la forme de voyants, tantôt sous celle de couronne lumineuse, ils assurent également une fonction de repérage lumineux dans l'obscurité, en plinthe comme sur le mur. Sur le variateur de lumière, ils indiquent sous la forme d'un bar graphe le niveau d'intensité lumineuse et avertissent de l'existence éventuelle de défauts, comme par exemple une source défectueuse. Présents également sur le thermostat d'ambiance et l'interrupteur sélecteur de chauffage, ils renseignent sur le niveau de température, la sélection choisie (confort, hors gel etc…) et sa temporisation. Enfin, sur la commande de volets centralisée et l'inter-scénario, les leds s'allument pour signifier que l'ordre a bien été pris en compte. L'utilisation de leds présente un autre avantage : l'économie d'énergie. A l'état de veille, leur consommation est cinq fois inférieure
à celle de la gamme précédente.
Des écrans pour une supervision à l'écoute de l'environnement
L'écran couleur du gestionnaire de scénarios, sur lequel s'affichent icônes et informations, est tactile. D'une dimension de 72 x 54 mm, sa qualité est équivalente à celle d'un Mac ou d'un PC, avec une définition 320 x 240, et la puissance de traitement d'un petit PC. Il est associé à des capteurs sensitifs. Son logiciel embarqué, breveté Legrand, réalise l'interface entre les réseaux locaux, pour la gestion de l'habitat et du multimédia, et Internet.
Véritable majordome de la maison, il cumule et combine quatre grandes fonctions. La fonction interrupteur, par simple appui tactile, active un scénario, ou interfère sur son déroulement. Il sait en plus fédérer les applications multimédia et In One by Legrand. Doté d'une horloge maître, le gestionnaire de scénario dispose d'une fonction embarquée de programmation horaire enrichie jusqu'à une périodicité annuelle. La fonction automate est affinée : elle permet une programmation de scénarios plus évolués, combinés à des événements, grâce à la reconnaissance des informations issues soit de capteurs physiques, soit d'Internet. La fonction supervision confort / sécurité permet des remontées permanentes d'informations lisibles. La visualisation de l'état des luminaires
est, par exemple, immédiate. L'affichage de toute information issue des systèmes d'alarmes, techniques ou intrusion, reste toujours prioritaire.
De même dimension 72 x 54 mm, l'écran couleur du portier affiche des pictogrammes qui informent sur l'état de l'alarme. Mais il s'agit en plus d'un écran vidéo qui restitue l'image des visiteurs, et permet ainsi le contrôle des accès ainsi que l'accueil. Un menu déroulant permet de sélectionner et programmer la commande d'un scénario d'accueil, comme la création d'un chemin lumineux du portail à l'entrée par exemple.
L'écran monochrome bleu, de dimension 52 X 28 mm, retourne de l'information lisible. Il équipe le thermostat programmable qui affiche la température d'une ou plusieurs pièces, les allures de chauffage, le jour et l'heure. Equipé d'un automate avec programmation électronique des plages de température souhaitées dans chaque pièce, il peut être relié à des capteurs extérieurs pour tenir compte des conditions réelles environnementales. Multi énergie, il gère tous types de systèmes de chauffage et de climatisation. L'écran monochrome équipe aussi le gestionnaire de scénarios d'éclairage. Il fournit de l'information lisible comme le jour, l'heure, les programmations des éclairages ou encore le niveau lumineux du variateur de lumière. L'information sur l'écran est aussi accessible sous forme de pictogrammes qui renseignent sur l'état de tous les types de sources lumineuses. Chef d'orchestre de la scénographie de la maison, sa programmation permet de paramétrer et de personnaliser l'allumage et la variation d'intensité des sources lumineuses. Et aussi de simuler une présence.






Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux