Nouveau contrôle d'éclairage :
une totale maîtrise de l'éclairage
Particulièrement adaptée au tertiaire de taille petite ou moyenne, la nouvelle gamme Legrand de contrôle d'éclairage complète les automatismes d'éclairage du Programme Mosaic. Elle permet une totale maîtrise de l'éclairage des locaux, de l'ouverture ou de la fermeture de volets roulants standards et de sécurité : commandes individuelles ou groupées par zones, gestion horaire et scénarisation. 11% à 35 % d'économies d'énergie sont réalisables pour répondre à la réglementation thermique RT2005. La nouvelle gamme de contrôle d'éclairage, facile à mettre en œuvre, est composée de relais modulaires reliés par BUS 2 fils aux commandes murales.
- Commandes, gestion horaire, scénarisation : le nouveau contrôle d'éclairage Programme Mosaic
- Mise en œuvre et configuration simples
- Un logiciel de supervision
Commandes, gestion horaire, scénarisation : le nouveau contrôle d'éclairage Programme Mosaic
La nouvelle gamme de contrôle de l'éclairage Programme Mosaic, qui complète idéalement les automatismes d'éclairage, est particulièrement adaptée aux surfaces de bureaux, magasins, restaurants, ou établissements d'enseignement de taille moyenne. Elle est composée de commandes murales standard qui permettent d'allumer, éteindre, moduler la lumière, ouvrir ou fermer les volets roulants : récepteurs infra rouge avec télécommande, double poussoirs, doubles interrupteurs. La star de la gamme est l'écran couleur tactile qui assure toutes les fonctions de l'installation. Il permet le pilotage personnalisé des éclairages et des volets en commande locale, en commande par zones, en commande temporisée, et assure le verrouillage des fonctions : on peut créer des ambiances lumineuses par zones, programmer une gestion horaire de l'allumage et de l'extinction de l'éclairage. L'utilisation de l'écran tactile est simple et intuitive. Il est également possible de scénariser l'éclairage et la commande des volets en même temps (jusqu'à 4 scénarios) avec l'inter scénario, ou encore de contrôler le niveau lumineux de l'éclairage, de créer des pentes d'allumage et d'extinction, avec l'inter variateur multifonction.
Le nouveau contrôle d'éclairage Programme Mosaic contribue activement à répondre à la réglementation thermique RT2005, avec un potentiel de 11 % à 35 % d'économie d'énergie.
Mise en œuvre et configuration simples

Double interrupteurs permettant de commander deux fonctions
avec 2 actions possibles par doigt
Des relais modulaires DIN installés dans le tableau sont simplement raccordés par BUS 2 fils aux commandes murales pour actionner les charges lumineuses : relais modulaires simple allumage, relais modulaires pour variation.
Disponibles dans les versions à 1, 2 et 4 relais, ces dispositifs sont équipés de touches de commande en face avant pour effectuer l'essai de fonctionnement de la charge. Une alimentation pour BUS fournit un courant maximum de 1,2 A pour 4 modules DIN.
L'installation peut être complétée par un module de scénarisation raccordé par BUS qui permet, après programmation par apprentissage, d'actionner plusieurs relais à partir d'une même commande murale (mémoire maximum pour 16 scénarios).
Un logiciel de supervision

Relais modulaire simple allumage 4 directions indépendantes
Le logiciel de supervision proposé dans la nouvelle gamme de contrôle d'éclairage Programme Mosaic permet de paramétrer les fonctions du système via un ordinateur.
Il est alors possible de visualiser et suivre en temps réel sur PC l'état des fonctions installées dans le bâtiment, et d'intervenir à distance si nécessaire.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux