Des conduits flexibles RTA
pour chaque milieu industriel
Legrand lance les nouveaux systèmes complets RTA de protection des câbles électriques pour répondre aux contraintes dynamiques, mécaniques et environnementales des milieux industriels. Avec 64 références seulement de conduits et leurs accessoires, la nouvelle gamme assure une excellente flexibilité, une grande robustesse et une très bonne résistance aux agents externes.
- Les systèmes RTA répondent aux contraintes dynamiques, mécaniques et d'environnement
- Conduits et accessoires : un système complet pour une installation de process
- Système SFP : 1,2,3 c'est verrouillé !
Les systèmes RTA répondent aux contraintes dynamiques, mécaniques et d'environnement
Les nouveaux conduits flexibles RTA offrent une protection des câbles électriques adaptée aux contraintes du milieu industriel. Mouvements et courbures : les systèmes RTA protègent les câbles électriques dans un environnement qui nécessite une excellente flexibilité, comme l'équipement mobile, les machines ou la robotique. Ecrasements, abrasions, chocs, usures : les systèmes RTA assurent une grande robustesse, dans le bâtiment ou pour les machines en ambiance mécanique sévère par exemple. Eclats, liquides, agents chimiques : l'étanchéité des systèmes RTA présente une excellente résistance aux projections d'agents externes, dans un environnement de type centre d'usinage ou ateliers de soudure.
Conduits et accessoires :
un système complet pour une installation de process
Soixante quatre références de conduits flexibles RTA et leurs accessoires proposent un système complet pour installer un process adapté à tout type d'environnement industriel. Pour répondre aux contraintes dynamiques, les systèmes RTA offrent une gamme de conduits d'excellente flexibilité : les conduits polyamide SFP – Système Flexible Polyamide – standard, robotique et TR, les conduits GE-PVC ou les conduits métallo-plastique FA. Les conduits métallo-plastiques FA, PN, P2 répondent parfaitement, grâce à leur grande robustesse, aux contraintes mécaniques. Les conduits polyamide SFP standard, robotique, TR, les conduits PVC GE-PVC et FP2000, les conduits métallo-plastiques PN et P2 sont conçus pour répondre aussi aux contraintes d'environnement qui exigent une totale résistance aux agents externes. Avec leurs accessoires, raccords droits et coudés, joints, embases, anneaux de protection, écrous, dérivations, les nouveaux conduits flexibles RTA offrent un système complet d'installation.
Système SFP : 1,2,3 c'est verrouillé !
Insérer, bloquer, verrouiller. Immédiatement IP 66, IP 68 avec le joint préalablement positionné sur le conduit, il suffit d'insérer celui-ci dans son raccord : une simple traction de la bague bloque le raccord sur le conduit, et le verrouillage par rotation de la bague augmente le niveau de protection contre les ouvertures accidentelles. Un brevet exclusif Legrand. Les dimensions des conduits et raccords ont été optimisées pour de meilleures performances et une meilleure adaptation au standard ISO : indissociables l'un de l'autre, conduits et raccord Legrand forment un véritable système qui optimise les passages utiles sur le filetage isométrique prescrit par la norme. En restant compatible avec le standard PG, le système permet également d'apporter une réponse performante aux besoins de maintenance.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux