Des fonctions qui équipent l'espace de circulation
Les espaces intermédiaires, les couloirs, les points-café nécessitent un équipement d'accès aux courants forts et faibles,
un balisage lumineux et des solutions d'éclairage automatique. Les fonctions se doivent d'être autonomes et esthétiquement bien intégrées dans le bâtiment. La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions d'éclairage liées à l'économie d'énergie.
- Le porte étiquette lumineux
- L'indicateur d'obstacle
- Le module anti-arrachement
- Les commandes d'éclairage
Le porte étiquette lumineux
Il place la lumière au service du repérage des locaux dédiés, grâce à son écran rétro-éclairé par leds. Des étiquettes pré-imprimées (19 références disponibles) peuvent être utilisées pour des besoins spécifiques, celles-ci peuvent être personnalisées avec un simple éditeur de texte. Pour satisfaire à toutes les exigences de taille, le porte-étiquette est disponible en 2 ou 5 modules.
L'indicateur d'obstacle
Une fausse marche, un dénivelé : l'indicateur d'obstacle détecte le passage de la personne avec sa cellule infrarouge, et éclaire son chemin grâce à un faisceau de leds. Il est muni d'un avertisseur sonore débrayable.
Le module anti-arrachement
Associé à une prise, il permet d'éviter le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles : équipements informatiques, fax, photocopieuses…
Les commandes d'éclairage
La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. C'est le cas de la commande centralisée d'éclairage : elle économise 10 % d'énergie dans les espaces de circulation. C'est aussi le cas de la commande autonome de l'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail.
Pour les espaces de circulation, le nouveau Programme Mosaic propose toujours l'interrupteur automatique, le coup de poing d'arrêt d'urgence, l'avertisseur sonore, la sortie de câble équipée.





Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux