Des fonctions qui équipent les espaces
Le Programme Mosaic, c'est 200 fonctions innovantes adaptées aux bureaux, aux espaces de travail et aux espaces d'accueil. L'ère de la vidéo et de la convergence numérique ainsi que la croissance forte de produits multimédias mobiles induisent une centralisation et une intégration de ces moyens au plus près de l'espace de travail de l'utilisateur. C'est le cas des prises audio / vidéo et informatiques, des points d'accès Wi-Fi intégrables dans les différents supports d'installation.
Par ailleurs, la RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. La commande centralisée d'éclairage économise 10 % d'énergie dans les espaces de circulation ainsi que la commande autonome d'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail. Enfin, les fonctions classiques ont été revues : la prise de courant, par exemple, a été retravaillée au niveau de sa connectique, de son installation.
L'espace d'accueil
Hall d'accueil, secrétariat, point d'information… autant de lieux dans lesquels circulent à la fois des personnels internes et des visiteurs extérieurs.
Les personnes qui travaillent dans ce type d'espaces doivent avoir à portée de main des commandes d'éclairage, de contrôle d'accés, de report d'informations, de sécurité. Les fonctions réclament de la simplicité, de l'ergonomie, de l'efficacité, et la mise en valeur de l'espace d'accueil.
Le contrôle d'accès
Autonome ou centralisé sur serveur, il est proposé sous trois ergonomies différentes pour une parfaite adaptation aux besoins d'utilisation : le lecteur à badges, le clavier ou le lecteur d'empreintes digitales, équipé d'unécran LCD. Les trois systèmes disposent d'un indicateur lumineux d'ouverture / fermeture. Performants, esthétiques, dotés d'un système de gestion et d'un design commun, ils s'intègrent parfaitement dans l'environnement grâce à leur compacité.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux