Discrets quand il faut : blancs ou noirs,
les nouveaux socles P17 à brochage domestique de Legrand
Deux nouvelles références, de couleurs blanche et noire, enrichissent la gamme de socles de tableau P 17 à brochage domestique Legrand pour répondre au besoin de discrétion lié à des environnements spécifiques. Conformes à la norme NF C 15-100, les socles domestiques P 17 à éclips renforcent la sécurité dans les locaux tertiaires. En conservant tous les atouts de la gamme : simplicité et rapidité de montage, encombrement réduit, excellente étanchéité IP 54.
- Blanc ou noir : quand le socle doit se faire le plus discret possible
- Sécurité renforcée dans les locaux BA2
- Et tous les atouts de la gamme Legrand de socles de tableau P 17
Blanc ou noir :
quand le socle doit se faire le plus discret

Socles P17 blanc pour les laboratoires, cliniques et hôpitaux...
Téléchargez l'image HD

Socles P17 noir pour les salles de spectacle...
Téléchargez l'image HD
La couleur bleue des socles de tableau à brochage domestique, caractéristique des branchements sur 250 V, peut s'avérer déplaisante pour l'équipement de certains types de locaux. Les nouvelles références de la gamme Legrand de socles de tableaux P 17 à brochage domestique répondent au besoin de discrétion dans des environnements spécifiques : la couleur blanche s'intègre mieux dans des laboratoires, cliniques, hôpitaux, cantines ; la couleur noire se fond plus délicatement dans les salles de spectacle par exemple. Ces nouvelles prises blanches ou noires offrent les mêmes fonctionnalités que les bleues.
Sécurité renforcée dans les locaux BA2
Tous les socles de tableau P 17 à brochage domestique de la gamme Legrand sont conformes à la norme NF C 15-100. Munis d'éclips, ils garantissent une sécurité renforcée dans les locaux tertiaires recevant du public, ou à exigences particulières. Leur sécurité est d'un niveau équivalent à celui des prises IEC, quel que soit l'environnement ou le domaine d'application.
Et tous les atouts de la gamme Legrand de socles de tableau P 17
Avec un entraxe minimal, l'encombrement des socles de tableau P 17 Legrand à brochage domestique est réduit. Ce qui facilite leur fixation sur tout type de coffret destiné au branchement d'équipements électroportatifs. Simples et rapides à monter, les socles sont IP 54 volet fermé: une excellente étanchéité qui protège jusqu'aux projections d'eau, obtenue grâce à la très bonne tenue d'un joint particulièrement compact, et à la rigidité du volet de protection qui confère à toutes les références un IP 09. Les prises restent IP 44 en connexion, volet rabattu.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux