le programme Céliane...
Objet mutant
Fluidité d'une nouvelle gestuelle qui établit des relations inusitées avec l'objet, enrichissement des fonctions qui nécessite
un retour d'information plus prégnant, l'interrupteur mutant est encore plus que celà. A l'écoute de l'environnement, connecté à des capteurs externes ou au web, il adapte le chauffage selon les caprices climatiques. La lumière solaire devient-elle envahissante ? Les volets se déroulent d'eux-mêmes, s'arrêtent au juste niveau, créant un équilibre entre protection et préservation de la luminosité naturelle de la pièce. Majordome de la maison ou chef d'orchestre de la scénographie domestique, l'interrupteur mutant devient l'interface moderne par excellence entre l'individu et son lieu de vie.
- De nouvelles gestuelles
- Un retour d'informations graduel dans une logique de gamme
- Des composants de mise en œuvre conçus comme une véritable plateforme de câblage
De nouvelles gestuelles
Les nouvelles technologies appliquées à l'interrupteur mutant ouvrent la voie d'une ergonomie d'usage caractérisée par de nouvelles gestuelles adaptées à chacun, à chaque situation. Des relations inusitées jusqu'alors s'établissent entre la commande et son utilisateur, de nouveaux comportements pratiques et corporels s'instaurent.
L'effleurement tactile
La « technologie « tacto » et son capteur sensitif invitent à un simple effleurement sur l'interface en verre de l'interrupteur à commande tactile.
Tout est dans la sensation. Aucune course mécanique, le doigt glisse dans un silence total. Cette nouvelle technologie s'applique aussi au variateur, à la commande de volets roulants et au gestionnaire de scénarios avec écran.
Le frôlement infrarouge
Intégrée à l'interrupteur « sans contact », une cellule infrarouge actif reconnaît la chaleur dégagée par le corps humain en déplacement. Elle émet un faisceau qui détecte le rapprochement de toute partie du corps, bras, coude, main ou dos…à une distance d'environ 5 cm. L'interrupteur sans contact physique présente une ergonomie d'usage particulièrement adaptée à des situations de mobilité réduite, temporaire ou permanente : bras encombrés, mains mouillées, position couchée, handicap…
Un retour d'informations graduel
dans une logique de gamme
L'enrichissement du contenu des fonctions conduit à l'enrichissement de l'affichage des états : un retour d'information dont la précision, la diversité et la qualité montent en puissance dans une logique de gamme, au travers de leds, puis d'écrans. Une contribution à l'évidence des usages.
Des leds pour le repérage et l'indication d'état
Situés sur les commandes de simple et double allumage, les leds témoignent de leur état. Tantôt sous la forme de voyants, tantôt sous celle de couronne lumineuse, ils assurent également une fonction de repérage lumineux dans l'obscurité, en plinthe comme sur le mur. Sur le variateur de lumière, ils indiquent sous la forme d'un bar graphe le niveau d'intensité lumineuse et avertissent de l'existence éventuelle de défauts, comme par exemple une source défectueuse. Présents également sur le thermostat d'ambiance et l'interrupteur sélecteur de chauffage, ils renseignent sur le niveau de température, la sélection choisie (confort, hors gel etc…) et sa temporisation.
Enfin, sur la commande de volets centralisée et l'inter-scénario, les leds s'allument pour signifier que l'ordre a bien été pris en compte. L'utilisation de leds présente un autre avantage : l'économie d'énergie. A l'état de veille, leur consommation est cinq fois inférieure à celle de la gamme précédente.
Des écrans pour une supervision à l'écoute de l'environnement
L'écran couleur du gestionnaire de scénarios, sur lequel s'affichent icônes et informations, est tactile. D'une dimension de 72 x 54 mm, sa qualité est équivalente à celle d'un Mac ou d'un PC, avec une définition 320 x 240, et la puissance de traitement d'un petit PC. Il est associé à des capteurs sensitifs. Son logiciel embarqué, breveté Legrand, réalise l'interface entre les réseaux locaux, pour la gestion de l'habitat et du multimédia, et Internet. Véritable majordome de la maison, il cumule et combine quatre grandes fonctions.
La fonction interrupteur, par simple appui tactile, active un scénario, ou interfère sur son déroulement. Il sait en plus fédérer les applications multimédia et In One by Legrand. Doté d'une horloge maître, le gestionnaire de scénario dispose d'une fonction embarquée de programmation horaire enrichie jusqu'à une périodicité annuelle.
La fonction automate est affinée : elle permet une programmation de scénarios plus évolués, combinés à des événements, grâce à la reconnaissance des informations issues soit de capteurs physiques, soit d'Internet.
La fonction supervision confort / sécurité permet des remontées permanentes d'informations lisibles. La visualisation de l'état des luminaires est, par exemple, immédiate. L'affichage de toute information issue des systèmes d'alarmes, techniques ou intrusion, reste toujours prioritaire.
De même dimension 72 x 54 mm, l'écran couleur du portier affiche des pictogrammes qui informent sur l'état de l'alarme. Mais il s'agit en plus d'un écran vidéo qui restitue l'image des visiteurs, et permet ainsi le contrôle des accès ainsi que l'accueil. Un menu déroulant permet de sélectionner et programmer la commande d'un scénario d'accueil, comme la création d'un chemin lumineux du portail à l'entrée par exemple.
L'écran monochrome bleu, de dimension 52 X 28 mm, retourne de l'information lisible. Il équipe le thermostat programmable qui affiche la température d'une ou plusieurs pièces, les allures de chauffage, le jour et l'heure. Equipé d'un automate avec programmation électronique des plages de température souhaitées dans chaque pièce, il peut être relié à des capteurs extérieurs pour tenir compte des conditions réelles environnementales. Multi énergie, il gère tous types de systèmes de chauffage et de climatisation.
L'écran monochrome équipe aussi le gestionnaire de scénarios d'éclairage. Il fournit de l'information lisible comme le jour, l'heure, les programmations des éclairages ou encore le niveau lumineux du variateur de lumière. L'information sur l'écran est aussi accessible sous forme de pictogrammes qui renseignent sur l'état de tous les types de sources lumineuses. Chef d'orchestre de la scénographie de la maison, sa programmation permet de paramétrer et de personnaliser l'allumage et la variation d'intensité des sources lumineuses. Et aussi de simuler une présence.
Des composants de mise en œuvre conçus comme une véritable plateforme de câblage
L'ergonomie évoluée s'applique aussi à la mise en œuvre de Céliane, plus simple, beaucoup plus rapide. La rationalisation des composants de Céliane réduit le nombre de références à gérer. Grâce au nouveau programme Batibox, l'installation en encastré est simplifiée.
Boîtes Batibox, réversibles et décloisonnables
Les boîtes d'encastrement se posent horizontalement ou verticalement, quelle que soit la nature du mur.
Décloisonnables, d'une profondeur de 40 ou 50 mm, elles offrent un confort de câblage nettement amélioré avec des volumes optimisés, facilitant la mise en œuvre de fonctions électroniques. Toutes les boîtes d'encastrement sont disponibles en version cloisons sèches, béton, maçonnerie, ou encore, une innovation, en version multi matériaux pour tous les types de cloisons.

Batibox, boîte et support universel communs à Céliane et Mosaic
Téléchargez l'image HD

Boîtes entraxe 57mm avec support universel et programme Céliane
Téléchargez l'image HD
Le support universel Batibox
commun aux programmes Céliane et Mosaic
La boîte d'encastrement unique et son support universel constituent une seuleet même plateforme de câblage, commune aux programmes Céliane et Mosaic. Le nouveau support universel Batibox existe à vis pour le neuf ou à griffes pour la rénovation.
Toutes les boîtes du marché entraxe 57 mm reçoivent le support universel Batibox et les 160 fonctions du programme Céliane. Il suffit de juxtaposer deux supports universels monopostes après avoir cassé leur partie latérale centrale suivant la prédécoupe. Les plaques « spéciale rénovation » Céliane permettent alors de retrouver le bon entraxe de 57 mm. Tous les supports sont livrés avec une « protection chantier » pour préserver le mécanisme de tous les aléas éventuels (plâtre, peinture, coups de cutter).
Avec le programme Batibox, les différents types de supports pour 1, 2, 3 ou 4 postes ouvrent la voie de la modularité.
Bornes automatiques, pré-câblage, doubles fonctions
Les mécanismes Céliane sont équipés de bornes automatiques sur la quasi intégralité du programme. Leur association avec les prises précâblées garantit la sécurité de connexion, facilite la mise en œuvre et promet un gain de temps assuré. L'installation et la gestion des références pour les postes multiples en interrupteur, va-et-vient, poussoir et prise multimédia sont simples.
Réaliser une double fonction sur une plaque 1 poste par exemple est un plaisir : il suffit de retirer les ailettes latérales des mécanismes par simple pression suivant la découpe, d'associer les deux mécanismes, et une fonction double est formée.
Il est ainsi possible de réaliser jusqu'à 5 points d'allumage – interrupteur, va-et-vient, poussoir - sur une même plaque.

Support universel à entretoise extractible
Téléchargez l'image HD

Jusqu'à 5 points d'allumage sur une même plaque
Téléchargez l'image HD
Plaques modulables, réversibles,
interchangeables et repositionnables
Du principe de réversibilité des boîtes d'encastrement, découle celui des plaques modulables en 1, 2, 3, et 4 postes, elles-mêmes réversibles horizontalement ou verticalement.
Des plaques spéciales double ou triple accueillent les fonctions de type thermostat programmable ou les fonctions double répliquées comme par exemple…
Toutes les plaques sont interchangeables : il suffit de les déclipser facilement à l'aide d'un tournevis. En configuration monoposte, la plaque de niveau 4, au formel plus allongé, est repositionnable en hauteur comme en largeur. Le changement des plaques d'interrupteur est ainsi facilité, sans aucune dégradation des murs, au fil du temps, au grès des envies ou des évolutions du décor de la pièce.
Consultez le document "Nouveau programme Céliane"
Télécharger le communiqué "Objet mutant" (RTF)
Télécharger le communiqué de presse (RTF)
Le marché du cadre de vie résidentiel
Objet du contemporain
Objet du bien-être
Objet industriel
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :







Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux