Le nouveau programme Mosaic...
Des fonctions qui équipent les espaces
Le Programme Mosaic, c'est 200 fonctions innovantes adaptées aux bureaux et aux espaces de travail.
La croissance forte de produits mobiles, la convergence numérique, l'ère de la vidéo, engendrent de nouvelles fonctions à rapprocher au plus près des utilisateurs. C'est le cas des prises audio / vidéo et informatiques, des points d'accès Wi-Fi intégrables dans les différents supports d'installation. La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. C'est le cas de la commande centralisée d'éclairage : elle économise 10 % d'énergie dans les espaces de circulation. C'est aussi le cas de la commande autonome de l'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail. Même les fonctions classiques ont été revues : la prise de courant, par exemple, a été retravaillée au niveau de sa connectique, de son installation.
- L'espace de travail individuel
- L'espace de travail partagé
- L'espace de circulation
- L'espace d'accueil
- L'espace médicalisé
L'espace de travail individuel
C'est le bureau attitré, le plateau de bureaux, le centre d'appel. L'utilisateur doit avoir accès, à portée de main, à toutes les solutions de branchement qui lui sont nécessaires, en courants forts et en courants faibles, ainsi qu'à toutes les solutions de commande. Il doit disposer de fonctions performantes, ergonomiques, intégrant les technologies dont il a besoin.
La prise de courant
Orientée à 45° vers l'utilisateur, elle est proposée en deux finitions : aluminium et blanc. Multi-supports, la prise de courant du Programme Mosaic est disponible en 2, 3 ou 4 puits, en standard ou à détrompage. Equipée de bornes traversantes orientées vers les côtés pour faciliter l'épanouissement des câbles et le repiquage, sa connexion est automatique et sa déconnexion s'opére par simple action sur la poussette. Elle offre un confort maximal de mise en œuvre.
Les prises RJ 45
Elles répondent à tous les besoins informatiques : Cat. 10 Giga, Cat. 6, Cat. 5e, UTP, FTP, STP en 1 ou 2 modules. Elles disposent d'un volet transparent à ressort, et le repérage est facilité par un porte-étiquette équipé d'une fenêtre pivotante. Pour une mise en œuvre encore plus rapide, les prises RJ 45 sont proposées en version traversée cuivre.
La connectique multimédia
Prise USB2, prise IEEE 1394 : le Programme Mosaic inclut toutes les prises pour rapprocher le raccordement des équipements informatiques de l'utilisateur : appareil photo numérique, clé USB, PDA…
Pour les espaces de travail individuel, le nouveau Programme Mosaic propose toujours la commande de volets, la commande d'éclairage, le thermostat d'ambiance.
L'espace de travail partagé
Il s'agit de lieux d'échanges. Ce sont les salles de réunions, de conférences, de formations. Des espaces dans lesquels on a besoin de moduler la lumière, de disposer d'équipements de sonorisation et de visualisation, d'accéder aux réseaux d'information, d'avoir à portée de main des solutions de branchements et de commandes sans fil et à distance.
Le gestionnaire d'ambiances lumineuses
Il définit de façon simple des ambiances d'éclairage, sans programmation, ce qui permet une parfaite adaptation de la lumière à l'activité de la salle.
4 types de scénarios peuvent se commander en local en fonction de l'activité, ou à distance par télécommande grâce à un récepteur infrarouge.
Par exemple : l'extinction, la conférence, la réunion, la projection. Chaque scénario sélectionné est repéré par un led lumineux. Des leds permettent par ailleurs de visualiser en permanence l'état des circuits, le réglage de la variation chromatique ou d'intensité lumineuse de chaque voie.
Le point d'accès Wi-Fi Mosaic
Il permet aux utilisateurs l'accès sécurisé sans fil au réseau informatique, en seulement 4 modules. Une option intègre en plus une prise RJ 45 en face avant, pour le branchement filaire en simultané d'un ordinateur. L'alimentation passe par un injecteur P.O.E. Le point d'accès Wi-Fi n'est donc raccordé qu'à un seul câble VDI.
Les prises audio
La prise XLR et Speak-on permettent le raccordement des systèmes de sonorisation.
Les prises vidéo
La prise HD15 permet le raccordement de l'ordinateur, du vidéo projecteur, de l'écran plasma.Le bloc salle de réunion
Son design, son esthétique, son ergonomie, en font un bloc de connexion parfaitement adapté aux besoins des salles de réunion. Trônant au centre de la grande table, il est proposé en deux versions en fonction des besoins du lieu et des utilisateurs. La version avec point d'accès Wi-Fi permet des connexions sans fil au réseau et offre 8 prises 2P+T disponibles. La version avec switch intégré présente 8 prises 2P+T et 7 prises RJ 45 Cat. 6 pour la connexion filaire des ordinateurs.
Pour les espaces de travail partagé, le nouveau Programme Mosaic propose toujours la commande à clé RONIS, le variateur 1000 W, la prise jack 3,5 mm pour le raccordement de sources audio, la prise triple RCA.
L'espace d'accueil
Hall d'accueil, secrétariat, point d'information… autant de lieux dans lesquels circulent à la fois des personnels internes et des visiteurs extérieurs. Les personnes qui travaillent dans ce type d'espaces doivent avoir à portée de main des commandes d'éclairage, de contrôle d'accès, de report d'informations, de sécurité. Les fonctions réclament de la simplicité, de l'ergonomie, de l'efficacité, et la mise en valeur de l'espace d'accueil.
Le contrôle d'accès
Autonome ou centralisé sur serveur, il est proposé sous trois ergonomies différentes pour une parfaite adaptation aux besoins d'utilisation : le lecteur à badges, le clavier ou le lecteur d'empreintes digitales, équipé d'un écran LCD. Les trois systèmes disposent d'un indicateur lumineux d'ouverture / fermeture. Performants, leur esthétique est soignée, leur format et leur système de gestion sont identiques, et, encastrés, ils s'intègrent parfaitement dans l'environnement grâce à leur compacité : 5 modules verticaux.
Le variateur de lumière
Le variateur 1000 W, bien intégré et silencieux, permet une commande toutes charges.
L'état de variation lumineuse du circuit est visualisé par cinq leds témoins.
Le tableau de synthèse des alarmes techniques
Associé à des centrales d'alarme, il reporte le défaut (ascenseur, inondation…) par un signal sonore et visuel sous forme de leds lumineux.
Un porte étiquette permet d'identifier facilement le détecteur technique concerné.
Pour les espaces d'accueil, le nouveau Programme Mosaic propose toujours le barillet européen, la commande de stores et volets roulants, les prises courants forts et les prises courants faibles.
L'espace médicalisé
Il peut s'agir de la salle de premiers soins ou de l'infirmerie. Ou bien d'une chambre d'hôpital ou de maison de retraite médicalisée. Ce sont des espaces, qui, en fonction de leurs besoins en terme d'usages, peuvent être équipés d'un système d'appel malade, de commandes d'éclairage, d'accès aux fluides et au réseau informatique : des fonctions accessibles, y compris pour des personnes à mobilité réduite, et facilement nettoyables, car l'hygiène est un impératif.
La prise 2P+T hygiène et santé
La nouvelle prise affleurante évite l'accumulation de salissures et facilite le nettoyage. Son fond coulisse lors du branchement.
L'interrupteur à effleurement
Toujours dans un souci d'hygiène, l'allumage et l'extinction de l'éclairage d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur évitent tout contact physique avec le point de commande.
La plaque étanche anti-bactérienne
Cette nouvelle plaque avec membrane est réalisée en matière antibactérienne. IP 44, son mécanisme est protégé des projections de liquide, ce qui la rend facilement nettoyable.
Une seule référence couvre toutes les fonctions de commande et de branchement. Les fonctions type « interrupteur » se commandent à travers la membrane.
Un volet s'ouvre pour permettre le branchement des appareils.
L'applique Elioflux évolutive
Aussi simple à installer qu'une goulotte DLP, elle répond à elle seule aux besoins d'éclairage et d'accès aux courants forts et faibles.
La gaine tête de lit
Disponible en multiples couleurs et configurations, elle intègre parfaitement les fonctions Mosaic. Pour les espaces médicalisés, le nouveau Programme Mosaic propose toujours les hublots à led, la prise pour poire d'appel, l'appel malade
Consultez le document "Nouveau programme Mosaic"
Télécharger le communiqué "Des fonctions qui équipent les espaces" (RTF)
Télécharger le dossier de presse complet (RTF)
Un marché en profonde mutation
Des supports d'installation
Raccordement rapide
Respect de l'environnement
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :





















Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux